NG150

NG150 - 니트릴 고무

NG150 는 단일형, 용해력을 가진, 실온에서 경화하는 니트릴 고무 입니다.

NG150은 PU120과 혼합해서 사용될 수 없습니다.

Key Features

Curing
conditions

실온에?泉?공기중에 건조

Temperature range of resistance in air

-269 ... +150°C

Application method

포함된 브러쉬를 이용해 사용하?泉?泉요.

Storage capability at room temperatures

최대 1 년

Components

용해력을 가진 단일 니트릴 고무

Package contents

한 병에 대략 25 cm³인 3 병 c/w 각 25 cm³

One package suffices for approx.

35 스트레인 게이지

기술 자료

귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.

귀하가 이미 HBM.com의 계정을 소유하고 계시다면, 이메일 주소를 사용하여 로그인 하시고, 액세스에 제한이 없는 HBM의 기술 자료를 얻어가시기 바랍니다.
NG150ENDEESFRITPTCNJPKR
Instructions for usePlease log inPlease log inPlease log in

견적 문의하기!

감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.