PU140 - 보호제 - 용제형 폴리우레탄 라커
PU140 보호제는 용제형 폴리우레탄 라커로써 실온에서 경화 됩니다. PU 140은 뛰어난 물리적 전기적 특징을 가지고 있습니다. 빠른 건조, 금속과 플라스틱에도 접착이 잘 되며 탄성 또한 높습니다.
PU140:
- 화학 물질 및 용매제 저항력: 에탄올, 기름, 디젤;
- 대부분의 유기 용매제 및 염소 탄화수소 비 저항력
제품 설명
PU140는 수분, 습기, 농축액, 소금기 있는 공기, 열대 기후, 기름 및 유지로 부터 스트레인 게이지를 보호합니다. 경화 후 마찰에 대한 저항과 같은 물리적 보호도 제공 됩니다.
허용 온도 범위는 −40 °C ... +140 °C [−40...284 °F].
PU 140은 NG 150과 같은 메틸 에딜 케톤(MEK)이 포함 된 커버링 제품과 같이 사용해야 합니다.
기술 자료
귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.
귀하가 이미 HBM.com의 계정을 소유하고 계시다면, 이메일 주소를 사용하여 로그인 하시고, 액세스에 제한이 없는 HBM의 기술 자료를 얻어가시기 바랍니다.
| PU140 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instructions for use | |||||||||
견적 문의하기!
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.