SG250 - 투명한 실리콘 고무
SG250은 어떤 용매도 없는 투명한 단일형 실리콘 고무 입니다. 경화를 위한 촉매로는 오직 공기 중 습기만 있으면 됩니다. SG250은 경화하는 동안 어떤 부식 작용도 하지 않습니다. 이러한 점은 스트레인 게이지 응용에 있어서 아주 중요한 포인트가 됩니다.
SG250은 산소 투과성을 가지고 있습니다.
Key Features
Curing | Air drying at room temperature |
Temperature range of resistance in air | -70 ... +250 °C |
Application method | Tube application |
Storage capability at room temperatures | 6 month |
Components | transparent single component silicon rubber without any solvents |
Package contents | tube with approx. 85 g |
One package suffices for approx. | 20 strain gages |
기술 자료
귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.
귀하가 이미 HBM.com의 계정을 소유하고 계시다면, 이메일 주소를 사용하여 로그인 하시고, 액세스에 제한이 없는 HBM의 기술 자료를 얻어가시기 바랍니다.
| SG250 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instructions for use | |||||||||
견적 문의하기!
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.