![]() |
|
|
홀 드릴링 로제트 - RY21 / RY51 / RY61 / RY61K / RY61R / RY61S / VY61S / XY51
|
|
RY21RY21와 연관된 드릴링 장비를 이용하여, 필수 방식에 따라 잔류 응력을 측정하는 것이 가능합니다. 그 결과는 전체적인 드릴링 깊이에 대한 잔류 응력의 적분 평균값 입니다. RY61: Hole- drillling rosette아주 쉽게 다룰 수 있는 RY61과 관련된 드릴링 장치를 사용하여 통합 방식에 따른 잔류 응력 측정이 가능합니다. 그 결과는 전체적인 드릴링 깊이 이상의 잔류 응력의 적분 평균값입니다. 이러한 스트레인게이지는 프린트 플레이트에 의해 덮여 싸여지기 때문에, 수평면이나 약간 굽은 표면에서만 이용할 수 있습니다. Ring Core MethodRY51: Ring Core Rosette알려지지 않은 주 방향의 잔류 응력을 위한 RY51 로제트는 링코어 방식을 위해 특별히 설계되었습니다. 이 프로세스는 높은 정확도 계측을 할 수 있도록 하고, 잔류 응력이 드릴링 깊이와 관련해 나타나도록 합니다. 이러한 스트레인 게이지는 프린트 플레이트에 의해 덮혀 싸여지기 때문에, 수평면이나 약간 굽은 표면에서만 이용할 수 있습니다. RY51: Ring Core Rosette알려지지 않은 잔류 응력을 위한 X51 로제트는 링코어 방식을 위해 특별히 설계되었습니다. 이 프로세스는 높은 정확도 계측을 할 수 있도록 하고, 잔류 응력이 드릴링 깊이와 관련해 나타나도록 합니다. High Speed DrillingRY61K / RY61R / RY61S /VY61SRY61K / RY61R / RY61S / VY61S 로제트는 고속 드릴링의 요구 조건들을 위해 특별히 제작되어 왔습니다. 이 방식은 300.000 revs./min의 속도를 가진 스페셜 드릴링 기술을 이용합니다. RY 61K 로제트는 프로세싱 때문에 일어나는 새로운 잔류 응력을 방지합니다. 매우 정확한 계측 값 결과는 드릴링 깊이와 관련된 잔류 응력에 대해 매우 정확히 표시합니다. RY61M특허 디자인으로 인해 RY 61M의 대칭적인 홀 드릴링 Rosette는 홀 드릴링 방식에 기반한 실험적 스트레스 분석에 있어서 최적입니다. 이 드릴링 방식은 관례적인 3개의 그리드 대신 6개의 측정 그리드를 제공합니다. 이는 시그널값을 평균화할 수 있도록 스트레인 게이지 반대편에 각각 드릴 홀 둘레에 배열됩니다. 이는 드릴홀에 의해 발생할 수 있는 5가지의 에러 발생 요인을 감소시켜줍니다. 측정 그리드는 항공 연료 또는 작은 PCB에 연결할 수 있는 다른 홀 드릴링 Rosette 연결 방식들과 유사합니다. |