1 측정 그리드
LY1x
1 측정 그리드와 리너 스트레인 게이지
LY4x
1 측정 그리드와 리너 스트레인 게이지
LY5x
1 측정 그리드와 리너 스트레인 게이지
LY6x
1 측정 그리드와 리너 스트레인 게이지
2 측정 그리드
DY1x
2 측정 그리드와 더블 스트레인 게이지
DY4x
2 측정 그리드와 더블 스트레인 게이지
XY1x
2 측정 그리드와 0°/90° T 로제트
XY3x
2 측정 그리드와 0°/90° T 로제트
XY9x
2 측정 그리드와 0°/90° 스택트 T 로제트
XY10x
2 측정 그리드와 0°/90° T 로제트
XY2x
2 측정 그리드와 절단/비틀림 하프 브릿지
XY4x
2 측정 그리드와 절단/비틀림 하프 브릿지
3 측정 그리드
RY1x
3 측정 그리드와 0°/45°/90° 로제트
RY3x
3 측정 그리드와 0°/45°/90° 로제트
RY4x
3 측정 그리드와 0°/60°/120° 로제트
RY7x
3 측정 그리드와 0°/60°/120° 로제트
RY8x
3 측정 그리드와 0°/45°/90° 직사각형 로제트
RY9x
0°/45°/90° 로제트, 스택트 측정 그리드
RY10x
3 측정 그리드와 0°/45°/90° 직사각형 로제트
4 measuring grids
VY1x
4 측정 그리드와 0°/90° T 풀 브릿지
VY4x
4 측정 그리드 와 절단/비틀림 풀 브릿지
MY2x
다이퍼그램 로제트(풀 브릿지)
스트레인 게이지 제품
KY1x
스트레인 게이지 제품, 보상 스트레인 게이지 1와 체인 축에 평행하여 측정 그리드 10 포함
KY2x
스트레인 게이지 제품, 보상 스트레인 게이지 1와 체인 축에 수직하여 측정 그리드 10 포함
KY4x
스트레인 게이지 제품, 측정 그리드 10 (체인 축에 5 평행, 5 수직, 교류하여 )과 보상 스트레인 게이지 1 포함
KY3x
스트레인 게이지 로제트 제품, 3 0°/60°/120° 측정 그리드 각 로제트 5 와 보상 스트레인 게이지 1 포함
KY5x
스트레인 게이지 제품, 측정 체인 축과 평행하여 연결된 측정 그리드 10와 보상 스트레인 게이지1 포함
KY6x
스트레인 게이지 제품, 측정 체인 축과 수직하여 연결된 측정 그리드 10와 보상 스트레인 게이지1 포함
KY7x
스트레인 게이지 제품, 연결된 측정 그리드 10 (측정 체인 축에 5 평행, 5 수직, 교류하여)과 보상 스트레인 게이지 1 포함
새로운 스트레인 게이지
KY8x
스트레인 게이지 제품
KY9x
스트레인 게이지 제품
XY7x
T 로제트
LY7x
리너 스트레인 게이지
새로운 스트레인 게이지 유형에 관해서 더 읽어보세요.
스트레인 게이지의 온도 범위와 자재가 매치 되어 있습니다. 만약 이 위치에 플레이스 홀더 "X"가 있다면, 선택에 대한 온도 반응 매칭 코드 번호를 다시 넣어 주십시오.:
1 - ferritic steel 용( α = 10.8 · 10-6/K)
3- 알루미늄 용 ( α = 23 · 10 -6/K)
5 austenitic steel 용( α = 16 · 10-6/K)
6 석영(quartz) 용( α = 0.5 · 10-6/K)
7 티타늄/회주철(gray cast iron) 용( α = 9 · 10-6/K)
8 플라스틱 재료 용 ( α = 65 · 10-6/K)
9 몰리브덴(molybdenum) 용 ( α = 5.4 · 10-6/K)