주문형 센서에 관한 어플리케이션 보고서
Efficient vehicle drives with measurement technology in the original component
Vehicle drives are at their optimum when the drive train and engine control match perfectly. The torque at the transition from engine to gears determines the design of the components. However, there is insufficient space to be...
HOERBIGER: 변속기 테스트 장치를 위한 Multi-component 트랜스 듀서
산업 플랜트에서는, 보통 단 하나의 하중 부품이 측정 됩니다. 따라서 와류 영향의 대규모 기계적 분리가 필요합니다.
진동 파일(pile) 드라이버의 효율성 테스트
HBM의 측정 기술은 진동 파일 드라이버의 효율성 테스트 동안 신뢰할 수 있는 결과를 보장합니다 – 특별히 채택 된 힘 트랜스 듀서를 사용하여.
Related pages
Advantages of custom sensors
Custom Load Pins
Four steps to get your transducer
HBM's custom sensors know-how
Custom Load Cells and Custom Load Measuring Pins
Read more about custom load cell and custom load pins from HBM.