Pin your safety on HBM
HBM, 스트레인 게이지를 기초로 한 측정 및 트랜스듀서의 선두 주자로써, 크고 다양한 로드 측정 핀을 제공합니다.
표준 모듈 뿐만 아니라 주문형 버젼도 가능합니다.
어플리케이션
스트레인 게이지를 기초로 한 트랜스 듀서의 로드 측정 핀은 로드, 오버로드 또는 긴장 조건을 측정하는데 사용됩니다. 어셈블리의 다이렉트 부품으로써 일반 샤프트, 로드 핀과 같은 기기에 다양하게 설치 됩니다.
로드핀은 다양한 분야에서 사용 가능 합니다:
- 크레인Cranes
- 승강기 기어
- 윈치
- 케이블 부설 장치
- Marine, tankers, offshore 플랫폼
- 로프, 체인, 브레이크 닻
- 베어링 블럭, 피벗, shackles
- 엘이베이터 및 층 플로어 컨베이버
- 농업, 항공기 산업, 화학 산업 분야의 어플리케이션.
분야별 특징
- 0.25에서 100톤까지의 수용력
- 오버로드: 150%의 수용력
- 최대 브레이킹 로드: >300%
- 스테인레스 스틸의 고품질 부식방지 온도 보정핀
- 무료 보수, 극한 환경에서 이상적
- 정밀도: to 0.5 %
- 출력 신호: mV/V, 4-20mA, 0-5 V DC
HBM은 또한 고객의 요구에 맞춘 특별한 측정 핀을 제조합니다.
- 맞춤형 디자인
- 특별한 전자 커넥션
- 전신호 조절
- Optional IP 68 protection class
- 비회전 유지 플레이트의 선택적 공급.