Pin your safety on HBM

HBM, 스트레인 게이지를 기초로 한 측정 및 트랜스듀서의 선두 주자로써, 크고 다양한 로드 측정 핀을 제공합니다.

표준 모듈 뿐만 아니라 주문형 버젼도 가능합니다.

어플리케이션

스트레인 게이지를 기초로 한 트랜스 듀서의 로드 측정 핀은 로드, 오버로드 또는 긴장 조건을 측정하는데 사용됩니다. 어셈블리의 다이렉트 부품으로써 일반 샤프트, 로드 핀과 같은 기기에 다양하게 설치 됩니다.

로드핀은 다양한 분야에서 사용 가능 합니다:

  • 크레인Cranes
  • 승강기 기어
  • 윈치
  • 케이블 부설 장치
  • Marine, tankers, offshore 플랫폼
  • 로프, 체인, 브레이크 닻
  • 베어링 블럭, 피벗, shackles
  • 엘이베이터 및 층 플로어 컨베이버
  • 농업, 항공기 산업, 화학 산업 분야의 어플리케이션.

분야별 특징

  • 0.25에서 100톤까지의 수용력
  • 오버로드: 150%의 수용력
  • 최대 브레이킹 로드: >300%
  • 스테인레스 스틸의 고품질 부식방지 온도 보정핀
  • 무료 보수, 극한 환경에서 이상적
  • 정밀도: to 0.5 %
  • 출력 신호: mV/V, 4-20mA, 0-5 V DC

HBM은 또한 고객의 요구에 맞춘 특별한 측정 핀을 제조합니다.

  • 맞춤형 디자인
  • 특별한 전자 커넥션
  • 전신호 조절
  • Optional IP 68 protection class
  • 비회전 유지 플레이트의 선택적 공급.