Designed to meet your unique requirements...
만약 계측을 위한 특별한 요구가 있으시다면, 여러분의 특별한 응용을 위해 최선을 다해 매치시켜줄 센서를 왜 찾지 않으십니까? 저희는 여러분의 특별함을 충족 시켜줄 고객 맞춤형 센서(customized transducers)를 개발 및 제작합니다. 고객 맞춤 디자인된 센서를 만들어 낼 수 있는 능력과 시장 선두 주자로서의 경험으로부터 이익을 맛보세요.
힘, 토크, 압력, 스트레인, 중량 계측은 HBM 고객 맞춤화 센서를 사용합니다. multi-component 센서 또한 가능합니다.!
이미 아시는 바대로 표준 사양에서부터 증명된 높은 품질, 납품 신뢰도와 전세계가 사용하고 있는 저희 제품으로부터 이익을 누리세요.
- 유연성 있는 디자인과 양 - 그것의 양이 작거나 크더라도. 앰프를 이용해서 또는 없이라도- 모두 여러분의 선택입니다.
- 빠른 개발 및 제조 - 신속한 기술 설계 및 신속한 기본형 만들기는 이것을 가능하게 합니다.
- 우리의 유능한 애프터서비스, 2년 보상, DKD교정과 ISO9001 증명서를 통한 신뢰성
... 우수한 가격/성능 비율!