W1ELA/0-2 - 유도변위 센서
W1ELA/0-2 inductive displacement sensors 타입은 정상적으로 설치 됩니다. 예를 들어 기계, 테스트 장비, 측정 계기 등. 이 센서는 4.8 kHz 의 커리어 주파수(carrier frequency)를 정밀도 0.2%에 이용할 수 있습니다.
제품 설명
이 센서는 플런저와 코어 유니트로 이루어져 있습니다. W1EL 센서를 이용한 측정의 원리는 차별적인 초크 원리에 기초하고 있습니다. 이 센서 몸체는 하나 뒤에 또 다른 하나가 축의 방향으로 배열되어 코일 인덕티브 하프 브릿지를 형성하는 두 개 측정 코일을 포함하고 있습니다. 이것은 풀 브릿지 형성과 연결된 커리어 주파수 앰프에서 보완되어집니다.이런 특성은 방향과 제로 위치에서부터 이름 뿐인 변위에 이르기까지 모두 해당 됩니다. 플런저가 움직임으로써, 두 코일의 인덕턱스 값은 변합니다. 그 차이로 변위 값을 출력합니다.
기술 자료
귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.
귀하가 이미 HBM.com의 계정을 소유하고 계시다면, 이메일 주소를 사용하여 로그인 하시고, 액세스에 제한이 없는 HBM의 기술 자료를 얻어가시기 바랍니다.
| W1ELA/0 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
견적 문의하기!
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.
Key Features
- Wear-resistant inductive measurement system
- Interchangebility error < 1 %
- Flexible plunger
- Straight-through plunger channel protected against damages due to overstroke
- Summation and substraction by parallel or antiparallel circuit
- Version: plunger
- Type of connection: half bridge
- Sensitivity: ±80 mV/V
- Linearity deviation: ±0.2 %
- Degree of protection: IP 20
- Nominal displacement: 0 mm ... ±1 mm
- Nominal temperature range -55 °C ... +130 °C
- Carrier frequency 4.8 kHz