힘 센서
HBM 힘 센서는 사실상 어떠한 변위도 없는 정적이고 동적인 장력이나 압축력을 측정합니다. 힘 센서는 다양화된 디자인과 정확도의 등급이 제공될 수 있습니다. 전형적인 응용 영역은 벤치 테스팅(bench testing-예를들어 재료의 품질을 체크하기 위한 힘 측정)과 자동화 기술(-예를들어 새로운 모양 만드는 작업이나 본딩 작업 동안 품질을 모니터링 하기 위함)을 포함합니다. HBM의 DKD 교정 연구소는 힘 측정 분야에서 최고를 자랑합니다.
Select your product
| Direction of force | Nominal (rated force) | Already calibrated | Strain gauge / Piezo | |
|---|---|---|---|---|
| Product | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2M | ![]() |
힘 센서.
[10N ... 1000N]
|
⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN | Yes | Strain Gauge | |
| U10 (U10M, U10S) | ![]() |
Precise Load Cell for Tensile and Compressive Forces with High and Dynamic Oscillation Width.
[1.25KN ...500KN]
|
⇕ Tensile and compressive | 1-100 kN|100-500 kN | Yes | Strain Gauge | |
| S9M | ![]() |
S타입의 force 센서, 높은 정확성, 합리적인 가격.
[0.5kN ... 50kN]
|
⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN|1-100 kN | Yes | Strain Gauge | |
| U1A | ![]() |
스트레인 게이지 기술을 이용한 힘 센서.
[10N ... 50N]
|
⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN | Yes | Strain Gauge | |
| PACEline CFT | ![]() |
고도의 다이나믹을 위한 작은 사이즈의 피에조 일렉트릭 포스 트랜스 듀서.
[5KN ... 120KN]
|
⇓ Compressive | 1-100 kN | Yes | Piezo | |
| PACEline CFW | ![]() |
혁신적인 디자인의 피에조 일렉트릭 포스 와셔.
[20KN ... 700KN]
|
⇓ Compressive | 1-100 kN|100-500 kN|> 500 kN | No | Piezo | |
| PACEline CMC | ![]() |
Calibrated piezo force transducer for flange mounting. High stiffness and high resonance frequency. Charge amplifier included in delivery, calibration as a complete system.
[5KN ... 120KN]
|
⇓ Compressive | 1-100 kN | Yes | Piezo | |
| PACEline CLP | ![]() |
Piezoelectric force washers for force measurement where space is a constraint
[7kN ... 62kN]
|
⇓ Compressive | 1-100 kN | No | Piezo | |
| U2B | ![]() |
힘 센서.
[0.5kN ... 200KN]
|
⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN|1-100 kN|100-500 kN | Yes | Strain Gauge | |
| U3 | ![]() |
힘 센서.
[0.5kN ... 100kN]
|
⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN|1-100 kN | Yes | Strain Gauge | |
| U5 | ![]() |
힘 센서.
[100kN ... 500KN]
|
⇕ Tensile and compressive | 100-500 kN | Yes | Strain Gauge | |
| U9B | ![]() |
힘 센서.
[50N ... 50KN]
|
⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN|1-100 kN | Yes | Strain Gauge | |
| U93 | ![]() |
생산 작접에서 실시간 품질 관리를 위한 힘 센서.
[1KN ... 50KN]
|
⇕ Tensile and compressive | 1-100 kN | Yes | Strain Gauge | |
| U15 | ![]() |
안전한 선택: 산업 및 연구의 보정용 정확한 힘센서 U15.
[2.5KN ...1000KN]
|
⇕ Tensile and compressive | 1-100 kN|100-500 kN|> 500 kN | Yes | Strain Gauge | |
| C2 (N / kN) | ![]() |
힘 센서.
[0.5kN ... 200KN]
|
⇓ Compressive | 0.01-1 kN|1-100 kN|100-500 kN | Yes | Strain Gauge | |
| C4 | ![]() |
힘 기준.
[20KN ... 500KN]
|
⇓ Compressive | 1-100 kN|100-500 kN | Yes | Strain Gauge | |
| C6A | ![]() |
힘 센서.
[200KN ... 5MN]
|
⇓ Compressive | 100-500 kN|> 500 kN | Yes | Strain Gauge | |
| C9B | ![]() |
힘 센서.
[50N ... 50KN]
|
⇓ Compressive | 0.01-1 kN|1-100 kN | Yes | Strain Gauge | |
| C18 | ![]() |
큰 힘도 정확하게 계측하는 견고한 힘 센서.
[10KN ... 5MN]
|
⇓ Compressive | 1-100 kN|100-500 kN|> 500 kN | Yes | Strain Gauge | |
| BU18 | ![]() |
Build-up system extends force calibration limits.
[3MN]
|
⇓ Compressive | > 500 kN | Yes | Strain Gauge | |
| KMR | ![]() |
포스 와셔.
[20KN ... 400KN]
|
⇓ Compressive | 1-100 kN|100-500 kN | No | Strain Gauge | |
| TOP-Transfer | ![]() |
Force transducers to comply with the most demanding requirements for precision measurements.
[100N ... 500KN]
|
⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN|1-100 kN|100-500 kN | Yes | Strain Gauge | |
| Z30A | ![]() |
TEDS가 추가된 힘 센서.
[50N ... 10KN]
|
⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN|1-100 kN | Yes | Strain Gauge | |
| Z4A | ![]() |
힘 표준.
[20KN ... 100KN]
|
⇕ Tensile and compressive | 1-100 kN|100-500 kN | Yes | Strain Gauge |