힘 센서

HBM 힘 센서는 사실상 어떠한 변위도 없는 정적이고 동적인 장력이나 압축력을 측정합니다. 힘 센서는 다양화된 디자인과 정확도의 등급이 제공될 수 있습니다. 전형적인 응용 영역은 벤치 테스팅(bench testing-예를들어 재료의 품질을 체크하기 위한 힘 측정)과 자동화 기술(-예를들어 새로운 모양 만드는 작업이나 본딩 작업 동안 품질을 모니터링 하기 위함)을 포함합니다. HBM의 DKD 교정 연구소는 힘 측정 분야에서 최고를 자랑합니다.

Select your product
Direction of force Nominal (rated force) Already calibrated Strain gauge / Piezo  
  Product   Description
S2M 힘 센서.
힘 센서.
[10N ... 1000N]
⇕ Tensile and compressive 0.01-1 kN Yes Strain Gauge
U10 (U10M, U10S) Precise Load Cell for Tensile and Compressive Forces with High and Dynamic Oscillation Width.
Precise Load Cell for Tensile and Compressive Forces with High and Dynamic Oscillation Width.
[1.25KN ...500KN]
⇕ Tensile and compressive 1-100 kN|100-500 kN Yes Strain Gauge
S9M S타입의 force 센서, 높은 정확성, 합리적인 가격.
S타입의 force 센서, 높은 정확성, 합리적인 가격.
[0.5kN ... 50kN]
⇕ Tensile and compressive 0.01-1 kN|1-100 kN Yes Strain Gauge
U1A 스트레인 게이지 기술을 이용한 힘 센서.
스트레인 게이지 기술을 이용한 힘 센서.
[10N ... 50N]
⇕ Tensile and compressive 0.01-1 kN Yes Strain Gauge
PACEline CFT 고도의 다이나믹을 위한 작은 사이즈의 피에조 일렉트릭 포스 트랜스 듀서.
고도의 다이나믹을 위한 작은 사이즈의 피에조 일렉트릭 포스 트랜스 듀서.
[5KN ... 120KN]
⇓ Compressive 1-100 kN Yes Piezo
PACEline CFW 혁신적인 디자인의 피에조 일렉트릭 포스 와셔.
혁신적인 디자인의 피에조 일렉트릭 포스 와셔.
[20KN ... 700KN]
⇓ Compressive 1-100 kN|100-500 kN|> 500 kN No Piezo
PACEline CMC Calibrated piezo force transducer for flange mounting. High stiffness and high resonance frequency. Charge amplifier included in delivery, calibration as a complete system.
Calibrated piezo force transducer for flange mounting. High stiffness and high resonance frequency. Charge amplifier included in delivery, calibration as a complete system.
[5KN ... 120KN]
⇓ Compressive 1-100 kN Yes Piezo
PACEline CLP Piezoelectric force washers for force measurement where space is a constraint
Piezoelectric force washers for force measurement where space is a constraint
[7kN ... 62kN]
⇓ Compressive 1-100 kN No Piezo
U2B 힘 센서.
힘 센서.
[0.5kN ... 200KN]
⇕ Tensile and compressive 0.01-1 kN|1-100 kN|100-500 kN Yes Strain Gauge
U3 힘 센서.
힘 센서.
[0.5kN ... 100kN]
⇕ Tensile and compressive 0.01-1 kN|1-100 kN Yes Strain Gauge
U5 힘 센서.
힘 센서.
[100kN ... 500KN]
⇕ Tensile and compressive 100-500 kN Yes Strain Gauge
U9B 힘 센서.
힘 센서.
[50N ... 50KN]
⇕ Tensile and compressive 0.01-1 kN|1-100 kN Yes Strain Gauge
U93 생산 작접에서 실시간 품질 관리를 위한 힘 센서.
생산 작접에서 실시간 품질 관리를 위한 힘 센서.
[1KN ... 50KN]
⇕ Tensile and compressive 1-100 kN Yes Strain Gauge
U15 안전한 선택: 산업 및 연구의 보정용 정확한 힘센서 U15.
안전한 선택: 산업 및 연구의 보정용 정확한 힘센서 U15.
[2.5KN ...1000KN]
⇕ Tensile and compressive 1-100 kN|100-500 kN|> 500 kN Yes Strain Gauge
C2 (N / kN) 힘 센서.
힘 센서.
[0.5kN ... 200KN]
⇓ Compressive 0.01-1 kN|1-100 kN|100-500 kN Yes Strain Gauge
C4 힘 기준.
힘 기준.
[20KN ... 500KN]
⇓ Compressive 1-100 kN|100-500 kN Yes Strain Gauge
C6A 힘 센서.
힘 센서.
[200KN ... 5MN]
⇓ Compressive 100-500 kN|> 500 kN Yes Strain Gauge
C9B 힘 센서.
힘 센서.
[50N ... 50KN]
⇓ Compressive 0.01-1 kN|1-100 kN Yes Strain Gauge
C18 큰 힘도 정확하게 계측하는 견고한 힘 센서.
큰 힘도 정확하게 계측하는 견고한 힘 센서.
[10KN ... 5MN]
⇓ Compressive 1-100 kN|100-500 kN|> 500 kN Yes Strain Gauge
BU18 Build-up system extends force calibration limits.
Build-up system extends force calibration limits.
[3MN]
⇓ Compressive > 500 kN Yes Strain Gauge
KMR 포스 와셔.
포스 와셔.
[20KN ... 400KN]
⇓ Compressive 1-100 kN|100-500 kN No Strain Gauge
TOP-Transfer Force transducers to comply with the most demanding requirements for precision measurements.
Force transducers to comply with the most demanding requirements for precision measurements.
[100N ... 500KN]
⇕ Tensile and compressive 0.01-1 kN|1-100 kN|100-500 kN Yes Strain Gauge
Z30A TEDS가 추가된 힘 센서.
TEDS가 추가된 힘 센서.
[50N ... 10KN]
⇕ Tensile and compressive 0.01-1 kN|1-100 kN Yes Strain Gauge
Z4A 힘 표준.
힘 표준.
[20KN ... 100KN]
⇕ Tensile and compressive 1-100 kN|100-500 kN Yes Strain Gauge