C4 - 힘 기준
C4 타입 시리즈의 정밀 힘 센서는 압착력 계측에 적합합니다. 아주 훌륭한 정확도로 정적이거나 준정적인 힘을 계측합니다.
제품 설명
Max. operating force [%] | 150 |
Nominal temp. range [°C] | +10...+40 |
Protection system | IP 67 |
Material | 열처리된 스틸 |
Direction of force | ?泉劤扁?lt;/td> |
Nominal force | 20kN, 50kN, 100kN, 200kN, 500kN |
Nominal sensitivity [mV/V] | 2 |
기술 자료
귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.
귀하가 이미 HBM.com의 계정을 소유하고 계시다면, 이메일 주소를 사용하여 로그인 하시고, 액세스에 제한이 없는 HBM의 기술 자료를 얻어가시기 바랍니다.
| C4 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 140 | |||||||||
| KO |
견적 문의하기!
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.
Key Features
- Force transducer with maximum accuracy for use as test standard
- Classification option by device classes with DKD calibration certificate according to ISO 376
- Transfer standard + DKD calibration (optional)
- Transfer standard in international force reference
- Good long-term stability