KMR - 포스 와셔
KMR 포스 와셔는 정적과 동적인 압축 힘을 측정하기 위해 설계 되었고, 제품 생산이나 볼트로 된 연결에서 특히 힘 모니터링에 적합합니다. 또한 이 기계는 식품 산업에서 사용되기도 합니다.
IP67 보호 등급이 주어지는 옥외 측정에서도 허가합니다.
- Force washer in strain gage technology
- Dimensions to DIN 125
- Welded construction; protection to IP67
- Stainless steel
- High repeatability
기술 자료
귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.
귀하가 이미 HBM.com의 계정을 소유하고 계시다면, 이메일 주소를 사용하여 로그인 하시고, 액세스에 제한이 없는 HBM의 기술 자료를 얻어가시기 바랍니다.
| KMR | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 066 | |||||||||
| KO |
견적 문의하기!
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.
Key Features
- Max. operating force: 150%
- Nominal temp. range: -10°C ... +70°C
- IP67 protection
- Material: 스테인레스 스틸
- Direction of force: 압축적
- Nominal forces: 20kN, 40kN, 60kN, 100kN, 200kN, 300kN, 400kN
- Nominal sensitivity: 1.7mV/V ... 2.3mV/V