U2B - 힘 센서
힘 센서 U2B 시리즈는 장력과 압력 계측하기에 적합합니다. 이 시리즈는 아주 정확함을 이용해 정적, 동적인 힘을 측정합니다.
U2B 힘 센서는 스테인레스 스틸로 제작 되고, 최악의 환경적인 조건에서나 엄격한 작동 제한에서도 사용하기에 적합합니다. 이 시리즈는 유지보수가 필요 없으며 도달하기 어려운 장소에서도 설치할 수 있습니다. 이 시리즈의 계측 시그날은 멀리 떨어진 계측 장비까지도 전달될 수 있습니다.
- Force transducers made from stainless materials
- Tensile / compressive force transducers
- High accuracy even with sideloads thanks to integrated lateral force compensation
- Robust thanks to ability to accept high levels of sustained dynamic loading
- Low overall height
- Axial displacement < 0,1mm
- Very safe to operate, even in adverse conditions
기술 자료
귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.
귀하가 이미 HBM.com의 계정을 소유하고 계시다면, 이메일 주소를 사용하여 로그인 하시고, 액세스에 제한이 없는 HBM의 기술 자료를 얻어가시기 바랍니다.
| U2B | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 064 | |||||||||
| KO |
견적 문의하기!
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.
Key Features
- Max. operating force: 150%
- Nominal temperature range: -10 ... +70°C
- IP67 (IP68) protection
- Material: 스테인레스 스틸
- 인장력/ 압착력: tensile/compressive
- Nominal forces: 0.5kN, 1kN, 5kN, 10kN, 20kN, 50kN, 100kN, 50kN, 100kN, 200kN
- Nominal sensitivity: 2 mV/V