U3 - 힘 센서
HBM의 순환적으로 대칭하는 U3 힘 센서는 계측 기술에서 주축 힘 이외에 가장 미미하게 일어날 수 있는 측면 힘의 안정성을 위한 가장 까다로운 요구조건도 만족시킵니다.
제품 설명
측면 힘은 여러분의 생산 효율성에 데미지를 안겨 줄 수도 있습니다. 계측하는 힘이 측면 힘 일때 일어나는 한가지 문제는, 다른 앵글 폼에서 힘 움직임은 계측하기 위해 시도하는 중이라는 것입니다. 이러한 메인 힘들은 기계적인 구조나 자신들의 데드웨이트로부터 폼 조건을 발생시킵니다. 생산 중 이런 일이 발생 했을 경우, 측면 힘은 충분히 데미지를 입힐 수 있고 심지어 힘 센서가 망가질 수 도 있습니다.
이런 이유로 산업에서 두드러지게, 험한 환경에서도 잘 견디는 힘 센서를 위한, 순환적으로 대칭하는 그리고 측면 힘에 민감하지 않은, 측면 힘에 대한 폼에서 정확하지 않는 계측 수용량이나 자체적인 기계적 데미지 없이 힘의 비율이 100%까지 집중하는 수용량에 대한 요구가 있어 왔습니다.
계측 기술에서 주축의 힘 외의 측면 힘의 안정성을 위한 요구는 순환적이고 대칭하는 U3 장력/ 압력 힘 센서에 의해 만족시켜 왔습니다. U3 센서는 프레스 피팅 요인과 같은 험한 산업 응용에서의 사용을 위해 디자인 된 대단히 강한 힘 센서 입니다. 이것은 요구되는 플랜지 개조에 의해서 힘 센서에 직접적으로 도구가 꼭 들어 맞을 수 있다는 것을 의미합니다.
- Force transducer for test and trial purposes and industrial monitoring jobs
- Force transducer for tension/pressure
- Robust thanks to high dynamic permanent loading capacity
- High level of surge immunity provided by integrated lateral force compensator
- Low overall height
- Flange connector on both sides
- IP65 protection system, as per DIN EN 60529, corrosion resistant
- Measuring ranges 0.5kN to 50 kN
- Class of accuracy 0.2
기술 자료
귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.
귀하가 이미 HBM.com의 계정을 소유하고 계시다면, 이메일 주소를 사용하여 로그인 하시고, 액세스에 제한이 없는 HBM의 기술 자료를 얻어가시기 바랍니다.
| U3 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| Brochure | |||||||||
| CE-Certificate 097 | |||||||||
견적 문의하기!
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.
Key Features
- Max. operating force: 150% / 130%
- Nominal temp. range: -10°C ... + 70°C
- IP65 protection
- Material: Stainless steel
- Direction of force: Tensile/ Compressive
- Nominal forces: 0.5kN, 1kN, 2kN, 5kN, 10kN, 20kN, 50kN, 100kN
- Nominal sensitivity: 2mV/V