P15 - Pressure gage transducer for excess pressure
P15 pressure gage transducers are suitable for measuring static and dynamic pressures of liquids and gases.
Product description
Transducer for | gage pressure |
Accuracy class [%] | 1 |
Service range [%] | 0...200 |
Nominal temperature | -20...+70 |
Max. medium temperature | +105 |
Nominal meas. range in bar, 0 ... | 10, 20, 50, 100, 200, 500 |
Measuring system | S/G |
Output signal | 0...10 V / 4...20mA |
Electrical connection | connector to DIN 43650 |
Mechanical connection | G 1/2 Form B, outside |
Product Literature
귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.
귀하가 이미 HBM.com의 계정을 소유하고 계시다면, 이메일 주소를 사용하여 로그인 하시고, 액세스에 제한이 없는 HBM의 기술 자료를 얻어가시기 바랍니다.
| P15 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 032 | |||||||||
| KO |
Get a Quote for P15!
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.
Key Features
- Output 0...10V
- Optimum price: performance ratio
- Highly reliable
- No liquid filter
- Withstands overloading up to 200%
- Corrosion-resistant
- Small in size
- High EMC (CE mark)