P3IC / P3ICP Industrial Class - 튼튼한, 강력한, 정밀한: 산업분야 적용을 위한 압력 트랜스듀서
고품질의 부식-저항 강철 재질의 "Industrial Class" 압력 트랜스듀서 시리즈는 기계공학 및 자동차기술(디젤 주입 방법)과 같은 산업분야의 적용을 위해 특별히 제작 되었습니다.
스트레인 게이지 기술기반의 측정방법은 측정범위 전반에 걸친 완벽한 정밀도를 보장합니다. PT100 신호는 측정값의 온도보상이 가능합니다.
제품 설명
P3IC Industrial Class의 이점:
- 작은 크기, 부식 저항
- M12x1 스탠다드 연결 가능
- 모노리식 측정 본체를 통한 높은 수준의 정확성과 신뢰성있는 측정 가능.
P3IC/P3ICP 트랜스듀서 시리즈는 10 에서 3,000 bar 이상의 범위까지 측정 가능.
기술 자료
귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.
귀하가 이미 HBM.com의 계정을 소유하고 계시다면, 이메일 주소를 사용하여 로그인 하시고, 액세스에 제한이 없는 HBM의 기술 자료를 얻어가시기 바랍니다.
| P3IC / P3ICP Industrial Class | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| KO |
견적 문의하기!
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.
특징:
- 정적, 동적 압력 변화, 최대 압력 및 압력 변동 측정을 위해 제작
- 10 에서 3,000 bar 이상의 범위까지 측정 가능
- 스트레인 게이지 측정 원리
- 부식-저항