P3MB / P3MBP - 게이지 및 완벽한 압력 트랜스듀서
P3MB / P3MBP 압력 센서는 정적이고 동적인 액체와 가스 압력을 계측하기에 적합합니다. 이 센서는 다양한 계측 범위에서 사용 가능하며, 10~3000bar 까지 등급이 있으며 다양한 전기 연결 옵션을 가지고 있습니다. 설명서에 있는 강철을 부식시키지 않는 모든 액체들과 가스들이(vapors-증발기체) 계측 매개에 적합합니다. 압력 센서는 압력 연결을 위한 짜여진 연결 조각들에 의해 붙어 있고, 어떤 위치에서도 설치가 가능합니다.
제품 설명
신청하는 대로, P3MB / P3MBP 센서 버전은 각 DIN EN 50014 와 DIN EN 50020 같은 본질 안전 장비로써 본질 안전 회로(intrinsically safe circuits) 관련 되어 있는 존 1과 2의 잠재적 위험 환경(potentially explosive atmospheres)에서의 사용을 위한 옵션으로써 공급될 수 있습니다.
Transducer for | absolute pressure |
Accuracy class [%] | 0.1 / 0.15 / 0.2 |
Service range [%] | 0...100 / 0..150 / 0..200 |
Nominal temperature | -10...+80 / -20...+80 |
Max. medium temperature | +100 |
Nominal meas. range in bar, 0 ... | 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000 |
Measuring system | S/G / piezoresistive |
Output signal | 2mV/V |
Electrical connection | cable, 3m |
Mechanical connection | M12x1.5 |
기술 자료
귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.
| P3MB / P3MBP | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| Safety Instructions | |||||||||
| CE-Certificate 235 | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate PTB 04 ATEX 2092 | |||||||||
| KO |
견적 문의하기!
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.
Key Features
- Robust
- For static and dynamic pressure variances, pressure peaks, pressure fluctuations
- Measuring ranges 10 bar to 3000 bar
- S/G (strain gage) principle of measurement
- Available in Ex-i version (>=10bar)
- Maximum reliability and stability
- Corrosion-resistant
- Degree of protection IP67 to DIN 40 050 (IEC 529)
- Connecting transducers in parallel facilitates differential pressure measurement (>=10bar)