DD1 - 스트레인 센서
기본 유니트는 프로브 팁(probe tip)의 이동을 전자 시그날로 변환 시키는 변위 센서입니다. 변환 방법은 프로브 팁(probe tip)의 이동을 유니트속의 스트레인 게이지를 이용한 풀-브릿지 회로를 이용합니다.
제품 설명
특별하게 고안된 스트레인 게이지, 응용 기술, 보상 회로 및 자재의 선택은 이 유니트가 아주 정확한 정밀함과 긴 서비스 수명을 가졌다는 것을 보증합니다.
기본 DD1 유니트는 교정 날과 잠금 나사를 포함합니다. 여러분들은 clamp-on 스트레인 센서안에 기본 유니트를 만드는 액세서리 키트 DD1/ZA와 DD 1/ZV11를 이용할 수 있습니다. 이 clamp-on 스트레인 센서는 플라스틱이나 금속으로 된 라운드형이나 플랫형 견본에 부착될 수 있고, 제품 표면 위에서 측정하는 기계의 클램핑(clamping) 힘은 마운팅 브라켓을 거쳐 정교하게 보정될 수 있습니다.
Measuring system | 스트레인 게이지 풀-브릿지 |
Sensitivity [mV/V] | +/- 2.5 |
Linearity deviation in % | +/- 0.05 |
Mounting | 클램프 형 |
Nominal range | +/-2.5 mm |
Nominal temperature [°C ] | -10...+60 |
Weight [g] | 20 |
기술 자료
귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.
귀하가 이미 HBM.com의 계정을 소유하고 계시다면, 이메일 주소를 사용하여 로그인 하시고, 액세스에 제한이 없는 HBM의 기술 자료를 얻어가시기 바랍니다.
| DD1 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 067 | |||||||||
| KO |
견적 문의하기!
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.
Key Features
- Versatile strain transducers with strain gage measuring system
- High accuracy
- Compact
- Full range of accessories