SLB700A/06VA - 스트레인트랜스듀서와 전압 및 전류 출력
스트레인 트랜스듀서를 사용한 포스 측정
풍력 발전용 터빈 제어, 홀 루프(hall roof) 모니터링, 프레스 제어 및 모니터링 또는 기타 어플리케이션에 사용한다. 1-SLB700A/06VA1-1 및 1-SLB700A/06VA-1 액티브 스트레인 트랜스듀서는 통합 증폭기 전자장치를 통해 어플리케이션에서 쉽게 보정할 수 있다.
SLB700A/06VA Product Description
손쉬운 부착
스트레인 트랜스듀서는 포스를 측정해야 하는 구성요소에 간단하게 체결할 수 있다. 하중이 가해질 때 스트레인이 가해진 포스를 매핑하기 때문에 스트레인 신호는 해당되는 보정 측정을 통해 포스로 변환될 수 있다.
SLB700 패시브 스트레인 트랜스듀서( SLB700 passive strain transducer)를 사용하는가? 액티브 스트레인 트랜스듀서는 SLB700하고도 호환된다. 따라서 쉽게 교환할 수도 있다.
프로그래밍 가능한 통합 전자 장치
스트레인 트랜스듀서는 컨트롤 접점(control contact)을 통해 파라미터로 나타낼 수 있다. 이를 위해서는 제로 포지션과 최대 하중 위치에 가까워야 하고 해당되는 컨트롤 펄스(control pulse)가 발생되어야 한다. 그럴면 스트레인 레벨과 관계 없이, 항상 최대 출력 신호를 사용할 수 있기 때문에 그 이상의 프로세싱이 용이해진다. 개별적인 입력은 제로 밸런싱(zero balancing)을 가능케한다.
전자 장치는 1000Hz 컷-오프 프리퀀시(차단주파수)를 제공하기 때문에 동적인 측정을 위해 최적으로 장착된다.
전압 및 전류 출력
두 가지 트랜스듀서 모델을 사용할 수 있다. 0...10V 출력용 모델과 4...20mA 출력용 모델
Product Literature
귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.
| SLB700A/06VA | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 286 | |||||||||
| KO |
Get a quote for SLB700A/06VA
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.