T10F - 모든 방향에서 높은 강성 값을 가진 아주 짧은 설계의 전형적인 토크 플랜지
T10F 토크 플랜지는 토크 플랜지의 대표주자 입니다. T10F는 처음으로 토크를 계측할 때, HBM이 특허 출원중인 계측 원리인 전단 응력(shear stress)을 이용합니다.
제품 설명
T10F의 아주 짧은 디자인은 테스트 리그에서 작은 공간만을 차지하며 비용이 절약됩니다. 높은 횡강성(lateral stiffness)은 연결식의 샤프트가 플랜지에 직접적으로 연결되는 것을 허용하고, 부가적인 서포트 베어링은 일반적으로 요구되지 않습니다. 높은 허용 동적 하중은 응용에서 동적 계측을 위한 over-dimensioning을 거의 요구하지 않습니다. 높은 비틀림 강성(torsional stiffness)은 사실상 토크 공명(torque sympathetic vibrations)에 대한 문제를 무시합니다. 베어링이나 슬립링이 없기 때문에, 토크 계측 시스템에서 포함되는 유지보수 비용이 없습니다. 모듈 구조 덕분에 많은 개별적인 응용을 위해 적합한 플랜지를 선택하는 것을 가능하게 만들어, 기계 전자 공학적 활용이 아주 많습니다. 명확하게 균형 잡히고 테스트된 커플링은 사용 가능한 제품 범위의 폭을 확대합니다.
기술 자료
귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.
귀하가 이미 HBM.com의 계정을 소유하고 계시다면, 이메일 주소를 사용하여 로그인 하시고, 액세스에 제한이 없는 HBM의 기술 자료를 얻어가시기 바랍니다.
| T10F | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| Couplings | |||||||||
| CE-Certificate 112 | |||||||||
| KO |
견적 문의하기!
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.
T10F Key Features
- Nominal (rated) torques of 50 N·m, 100 N·m, 200 N·m; 500 N·m, 1 kN·m, 2 kN·m, 3 kN·m, 5 kN·m and 10 kN·m
- Nominal (rated) rotation speeds of 8,000 rpm to 15,000 rpm
- Extremely short design
- High permissible dynamic loading
- High permissible transverse forces and bending moments
- Extremely high torsional stiffness
- No bearings, no slip rings
- Retrievable calibration signals
- Integrated rotation speed measurement (option)
- Optional: Integrated optical speed measuring system
- Optional: couplings