T10FS - 높은 정확도, 높은 스피드
T10FS 토크 플랜지는 더욱 정확하고, 더 높은 스피드와 더 작은 바깥 직경의 범위를 확장하고 있어, T10F 시장에서 뛰어난 호평을 이끌어 내고 있습니다. 변경된 T10F 계측 몸체에 기초하고 있으며 또한 계측의 전단 응력(shear stress) 원리를 이용합니다. 계측 몸체와 토크 도입부 부분은 한 덩어리로 만들어져 있습니다.
제품 설명
독자적이고, 견고한 계측 몸체 구조는 테스트 수행에 있어서 계측의 정확도를 향상 시키고 비용을 절약합니다. 낮은 중량은 베어링하는 하중을 경감시킵니다. 더 낮은 집중 질량(mass moments of inertia)은 가속이 될 때와 제어할 때 더 낮은 동적 모멘트를 발생시킵니다. 베어링이나 슬립링이 없기 때문에, 토크와 마그네틱 스피드 계측 시스템에 포함되는 유지보수 비용이 없습니다. 모듈 구조 덕분에 많은 개별적인 응용을 위해 적합한 플랜지를 선택하는 것을 가능하게 만들어, 기계 전자 공학적 활용이 아주 많습니다.
기술 자료
귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.
귀하가 이미 HBM.com의 계정을 소유하고 계시다면, 이메일 주소를 사용하여 로그인 하시고, 액세스에 제한이 없는 HBM의 기술 자료를 얻어가시기 바랍니다.
| T10FS | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 145 | |||||||||
| KO |
견적 문의하기!
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.
Key Features T10FS
- Nominal (rated) torques of 100 N•m, 200 N•m, 500 N•m, 1 kN•m, 2 kN•m, 3 kN•m, 5 kN•m and 10 kN•m
- Nominal (rated) rotation speeds of 12,000 rpm to 24,000 rpm
- Low rotor weights
- Low mass of inertia
- Small outside diameters
- No bearings, no slip rings
- Option: integrated optical speed measuring system