T12 - 토크 계측 분야에서의 새로운 방향
여러분은 전문 기술의 리더로써 고도의 동적 테스트 벤치를 위한 정확도와 신뢰도를 고려한 최적 성능을 요구합니다. 지금 바로 경쟁력을 강화시키세요: 혁신적인 T12 디지털 센서, 정확도를 위한 새로운 기준, 토크를 계측할 때의 안전성과 유연성.
- 계측의 정확도에 대한 새로운 차원으로 모험을 떠나세요. T12는 기록 성능을 제공합니다!
- separate electronics 와 소프트웨어 부품을 위한 추가 비용을 절약하세요: T12, 싱글 센서에서 완벽한 계측 시스템을 만나보실 수 있습니다.
- 시간을 절약하세요: TEDS나 즉시 T12 토크 센서 연결을 위한 다이렉트 필드버스 링크를 이용한 빠르고 정확한 결과
- T12가 제공하는 대량 모니터링 기능을 이용하여 리스크(risk)를 최소화
제품 설명
높은 정확도, 고도의 다이나믹, 높은 레졸루션: 오직 T12가 이것을 관리할 수 있습니다.
고객들은 요구하신 테스트를 위한 정확한 결과가 필요합니다. T12, 마침내 0 Hz~ 6,000 Hz의 방대한 계측 빈도 범위를 넘어선(심지어 physical limits까지도 ) 최적의 정확도의 결과를 보장하는 토크 센서가 있습니다.
높은 레졸루션 덕택으로 정보의 손실 없이 대,소량 신호 폭을 계측하세요.
하이 테크는 쉽고 편리할 수 있습니다.
시간은 절약하고 효율성은 높아진 T12의 스마트 디자인으로부터 이점들을 안아 가세요. T12 디지털 토크 센서는 PLC 자동화 시스템에 직접적으로 연결을 위해 최신 필드버스(fieldbus) 시스템(CANopen, PROFIBUS DPV1) 을 사용합니다. Full compability with your existing equipment: T12은 빈도와 아날로그 산출을 제공하고 있어 전형적인 기술을 이용을 위해 아주 적합합니다.
선택에 상관 없이: 미래 계측 과업을 위해 T12가 준비되어 있으며, 고객 여러분들의 투자에 대한 완벽한 보장을 자신합니다.
테스트 결과에 만족할 수 있습니까? T12는 고객 여러분께 즉시 알려드립니다.
요구가 많은 고객들은 결과에 대한 신뢰도의 증거를 제공하는 것을 요구합니다. 처음으로, T12는 계측의 퀄러티를 입증하는 것을 도와 줍니다. 최소값과 최대 값을 기록하는 것은 여러분이 센서가 과부하되어 왔었는지 여부를 즉시 인지하도록 허용합니다. 위에서 언급한 심화 모니터링 기능(e.g. 온도 기록, 자가 진단, 교정 데이터의 저장) 은 여러분이 언제든지 센서를 더욱 가까이에서 자세히 살펴 볼 수 있도록 합니다. 그리고 계측의 퀄러티를 보장합니다.
T12 어시스턴트 소프트웨어를 이용한 계측 과업의 풀컨트롤
T12 어시스턴트는 계측을 셋업하고 분석하기 위해 아주 유용한 도구 입니다. 친사용자 환경 PC 소프트웨어 빠르고 신뢰있는 방법으로 정확한 결과를 얻을 수 있도록 도와주는 많은 기능들을 제공해 드립니다.
Your Benefits
- Maximum Accuracy
Venture into a new dimension of accuracy with your measurements. A single transducer for all measurement tasks – T12 provides you with a fascinating combination of accuracy and wide dynamic bandwidth. - Maximum Safety
Absolute reliability for your measurements. The smart self diagnosis and process monitoring functions of T12 provide full transparency about the quality of your measurements. Benefit from a new safety standard. - Maximum Flexibility
The innovative design of the T12 transducer ensures quick, easy, and flexible integration into your systems – conventionally through analog interfaces (frequency, voltage) or through up-to-date fieldbus systems. - Maximum Ease of Use
Quick and easy to set up. Save time when mounting and configuring the amplifier, thanks to the modular design, plug and measure, and direct control through the included T12 Assistant software. - Maximum Efficiency
T12 bundles transducer, electronics, and software in one system. That spares you the cost of additional components. In daily use, too, T12 ensures low operating costs: Thanks to its non-contacting design, T12 is absolutely maintenance and wear free.
기술 자료
귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.
| T12 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| Couplings | |||||||||
| Brochure | |||||||||
| Operating Manual (CANbus / Profibus) | |||||||||
| Quick Start Guide (T12 Assistant Control Software) | |||||||||
| Information M12 Connector | |||||||||
| CE-Certificate 247 | |||||||||
| KO |
적용사례 보고서
시험대(test bench) 상의 HBM 측정 기술: 수력 터빈에서의 역학 토크 측정
토크를 더 신뢰성 있고 효과적으로 측정할 수 있을까요? 수력 터빈에 맞는 시험대의 잘 알려진 제작자는 새로운 개념을 신뢰 합니다: 회복력을 통해 간접적으로 토크를 측정하는 힘 트랜스두서를 사용하는 대신에, T12 디지털 트랜스두서를 설치한 것이 보다 나은 현격한 결과를 가져 왔습니다. 그리하여, 컴퓨터로 조정하는 측정 기술은 수력 발전에서 효율성이 지속적으로 증가합니다.
견적 문의하기!
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.