T20WN - 원통형 샤프트 스터브가 추가된 토크 센서
T20WN 토크 플랜지는 생산 모니터링과 퀄러티 보장 뿐만 아니라 테스트와 검열 분야 , 연구실에서 회전 속도와 회전 각도, 정적, 동적 계측을 위해 특별하게 디자인 되었습니다.
제품 설명
통합된 베어링은 서포트 베어링과 들어맞게 되는 것을 허용하고 운용을 간단히 합니다. ±10 V 산출 신호를 가진 빌트인 전자판(inbuilt electronics)은 계측 제품의 가격을 절감합니다. 액세서리처럼 이용되는 VK20A 연결 박스는 연결을 더욱 쉽게 만들어 주고, 안전성을 향상시키며, 계측 샤프트를 완벽한 HBM 계측 제품으로 통합합니다. 적합한 벨로즈 커플링(bellows couplings) 또한 액세서리로 이용 가능합니다.
기술 자료
귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.
귀하가 이미 HBM.com의 계정을 소유하고 계시다면, 이메일 주소를 사용하여 로그인 하시고, 액세스에 제한이 없는 HBM의 기술 자료를 얻어가시기 바랍니다.
| T20WN | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 134 | |||||||||
| KO |
견적 문의하기!
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.
Key Features T20WN
- Nominal (rated) torques of 0.1 N•m, 0.2 N•m, 0.5 N•m, 1 N•m, 2 N•m, 5 N•m, 10 N•m, 20 N•m, 50 N•m, 100 N•m and 200 N•m
- Nominal (rated) rotation speeds of 10,000 rpm (with the angle of rotation measuring system, 3,000 rpm)
- Contactless measurement signal transmission
- Taking measurements on rotating or stationary parts
- Cylindrical shaft ends for no-play friction locking joints
- Integrated measuring system for speed and angle of rotation
- Torque output signal: +/- 10 V
- Accessories: couplings, VK 20 junction boxes