T40 - 토크 측정을 위한 전천후 제품
대부분의 시험 및 공정 관리에서 토크를 사용하는 이유입니다. 다행히, 토크 측정을 위한 진정한 전천후 제품으로 영구적으로 신뢰성 있는 시험결과를 제공합니다.: T40 토크 플랜지.
제품 설명
T40은 최초의 토크 플랜지로써 특히 로터와 스테이터 사이의 안전한 디지털 데이터 전송을 통해 이익을 제공합니다.
장점: 영구적으로 신뢰성 있는 시험 결과와 – 심지어 전자방해, 진동 또는 온도 변화와 같은 매우 열악한 조건에서도 - 합리적인 가격.
T40은 언제나 신뢰성 있는 시험 결과를 보장합니다. 매일, 매년, 심지어 전자방해나 습기 또는 온도 변와와 같은 곳에서도.
교정용 Shunt 저항에 쉽게 연결하여 어느 때나 T40 토크 플랜지 확인이 가능합니다. T40은 신뢰성 있는 시험결과를 제공하며, 이는 HBM 내부 교정실의 고품질 시험 기준에 의해 보장됩니다.

T40 1 kN•m in a test bench from Andersen Electric Controls Inc., USA
아직도 아날로그 방식을 사용 중이신가요? – 디지털 방식에 대비하고 싶으신가요? T40은 고객님의 욕구를 충족시켜 줍니다!
기본 버젼은 시험을 거친 아날로그 방식(전압 및 주파수)의 커넥터를 제공합니다. TIM40 확장형 모듈은 쉬운 연결 및 디지털 이더넷과 필드버스 인터페이스 접속의 모든 이점들을 제공합니다. 데이터 손실 없이 완벽한 신호 품질과 다이나믹으로 미래 업무를 위한 완벽한 대비가 가능합니다.
작아진 크기의 T40으로 공간과 비용을 절약하세요. T40은 고와류 로드를 허용합니다. – 그리고 기계 부품에 직접적으로 설치가 가능합니다. HBM의 다른 토크 플랜지와 마찬가지로 T40도 슬립링과 베어링이 없습니다. - 따라서 소모품을 추가적으로 구매 할 필요가 없습니다.
특징들: T40의 모든 타입들의 짧은 전송 시간을 통해 시간과 비용을 절감하세요.
T40 torque flange
| TIM40
|
기술 자료
귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.
| T40 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| Couplings | |||||||||
| Data Sheet TIM40 | |||||||||
| Mounting Instructions TIM40 | |||||||||
| CE-Certificate 274 | |||||||||
| Mounting Instructions T40B | |||||||||
| KO |
적용사례 보고서
APL 시험대(test bench)에서의 T40 토크 트렌스두서
독립적인 시험대 서비스 제공사인 APL사(社)는 70개 이상의 최첨단 기술이 적용된 모터 및 컴포넌트 시험대를 보유 하고 있으며, 그리고 HBM 측정 기술에 의존하고 있습니다.
소프트웨어/펌웨어 다운로드 하기
견적 문의하기!
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.
T40 Online Brochure
T40 토크 플랜지
- 토크 측정 범위 200 N·m up 에서 10 kN·m
- 회전 주기 10,000 rpm 과 20,000 rpm
- 정확도 0.05
- 측정 주파수 범위 6 kHz (-3 dB)
- No bearings, no slip rings
- 작은 크기
- 60 kHz ± 30 kHz (10 kHz ± 5 kHz; 240 kHz ± 120 kHz)
- 주파수 출력
- ± 10 V 아날로그 출력
- 교정용 Shunt 저항 연결
TIM40 Torque Interface Module
- Connection of T40 torque flange
- Mounting on support rail per DIN EN 50022
- Scaling, filtering and zeroing of the torque signal
- Wide measurement frequency range up to 10 kHz (−3 dB)
- ±10 V and (12±8) mA output signals
- Ethernet interface with 38125 measured values per second
- Various Anybus®-modules available as accessories