T40B – 자기 회전 속도 계측 시스템이 내장된 디지털 토크 트랜스듀서
저속의 회전 속도에서도 회전 속도를 정확하게 계측
견고성 및 정확성 – 이 두 가지가 T40B(자기 회전 속도 계측 시스템이 내장된 디지털 토크 트랜스듀서)의 특징입니다. T40B는 시도되고 시험된 T40 토크 트랜스듀서를 기초로 하여 제작되었으며, 여러 가지 새로운 기능 덕분에 확신을 얻고 있습니다. 이 토크 플랜지는 회전 속도 계측이 가능한데다 또한 회전 방향 모니터링도 가능합니다. 통합된 선택적 참조 펄스를 통해 예를 들어 기능성 테스트 동안 회전 각을 계측할 수 있습니다.
제품 설명
테스트 벤치 상에서 견고함
광학 계측 시스템은 상반된 산업 환경에서 한계에 매우 빠르게 도달합니다. T40B 디지털 토크 트랜스듀서는 안정적이며 먼지나 유증기에 크게 영향을 받지 않기 때문에 자동차 산업, 예를 들어 엔진 테스트 스탠드에 적용하기에 꼭 맞는 제품입니다.
회전 속도의 안정적 계측
T40B는 모든 계측 범위를 포괄하여 50Nm에서 10kNm까지 1024펄스/회전의 출력 펄스 계수를 나타내는 특징을 보입니다. 높은 출력 펄스 계수를 보이는 자기 회전 속도 계측 시스템 덕분에 특히 저속의 회전 속도에서 정확한 회전 속도 계측이 가능합니다. 안정적으로 계측된 값을 보여줍니다.
자기 회전 속도 계측 시스템 – 빠른 설치
최대 20,000rpm까지 계측 범위에 따라 토크 트랜스듀서의 최대 정격 회전 속도에서 제약 없이 회전 속도 계측 시스템을 사용할 수 있습니다. 자기화된 플라스틱 링의 금속 캐리어가 토크 트랜스듀서의 2차 프리 플랜지에 장착되며, 따라서 완전하게 통합됩니다. 이 덕분에 공간에 여유가 생기고 확연하게 설치가 쉬워집니다.
다중 인터페이스를 통한 유연성
T40B는 최대의 유연성을 제공하고 있습니다. 스테이터는 주파수 및 전압 표준 인터페이스의 특징을 보입니다. 또한, 디지털 TMC(토크 계측 통신) 인터페이스가 통합되었습니다. 이 덕분에 이 트랜스듀서가 스탠드얼론 모드에서만 사용되는 것이 아닙니다. 즉, T40B가 TIM40 인터페이스 모듈이나 새로운 TIM-EC EtherCAT 인터페이스 모듈을 사용하는 다양한 필드버스-기반의 테스트 벤치 컨셉에 통합될 수 있습니다.
Product Literature
귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.
| T40B | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet - T40B | |||||||||
| Data Sheet - TIM40 | |||||||||
Mounting instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Mounting Instructions T40B | |||||||||
| Mounting Instructions TIM40 | |||||||||
Couplings | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Couplings | |||||||||
Brochures | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Brochure Product Family | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 274 | |||||||||
T40B견적요청
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.
TIM40 토크 인터페이스 모듈
- T40B 토크 플랜지의 연결
- DIN EN 50022 규격에 따라 지지 레일에 장착
- 스케일링, 필터링 및 토크 신호의 영점화(zeroing)
- 최대 10 kHz (−3 dB)까지 광범위한 계측 주파수 범위
- ±10 V 및 (12±8) mA 출력 신호
- 부속장치로서 다양한 Anybus®-모듈이 활용 가능