T40FM – 디지털 토크 플렌지
최적화된 구성과 저렴한 가격의 디지털 전송
T40FM를 사용하여 동적 토크 신호를 계측!
디지털 토크 플렌지는 최대 6kHz 대역폭까지 15~80kNm 사이의 계측 범위에서 매우 동적인 처리과정을 계측하게 됩니다. 또한, T40FM은 작고 경량이어서 작은 질량관성모멘트를 갖고 있습니다. 안전하게 디지털 방식으로 계측한 값을 전송하기 때문에 고도의 혼신 방기기능과 최대 정확도가 보장됩니다. T40FM은 커다란 엔진, 기어 및 롤링 로드테스트 벤치 등에서 토크를 계측하는데 전적으로 최적화되어 있습니다.
T40FM 제품 설명
테스트 벤치 구성에 맞게 준비된 주파수
T40FM의 극도로 높은 비틀림 강도와 감소된 질량관성모멘트는 이 토크 플렌지의 확연하게 개선된 자연스러운 비틀림 주파수에서 비롯됩니다. 이러한 특성 덕분에 테스트 벤치 응용에 있어 동적 계측 동안 더 높은 값까지 공진 주파수를 더 크게 확장하기 위한 조건이 형성됩니다. 이를 통해 수많은 조작 조건에 대해 증가될 공진 주파수까지 준비할 수 있게 됩니다. 전체 구성이 보호되며 고장 또한 방지되기 때문에 비용이 절감됩니다.
토크 피크 동안 높은 한계 하중
T40FM의 기계적으로 견고한 계측 바디는 공칭(정격) 계측 범위에 따라 최대 660%의 피크 하중을 견뎌낼 수 있습니다. 따라서 토크 피크가 흡수될 수 있습니다. 이를 통해 테스트 벤치 구성 비용을 절감하고 플랜트의 전체 활용성과 안전성을 높일 수 있게 됩니다.
정교한 디자인
스트레인 게이지가 T40FM 토크 플렌지의 계측 바디 내에 위치하고 있어 먼지와 수분 같은 환경적 영향으로부터 기기를 잘 보호하게 됩니다. 최대 IP54까지 보호가 가능하며, 거친 산업 환경에서도 응용에 최적화된 조건을 제공하게 됩니다.
자기 저항 센서로 고속 계측
산업용 응용에 있어 또 하나의 장점: T40FM은 옵션을 통해 고속 계측 시스템을 갖출 수 있습니다. 자기 고속 계측 시스템은 먼지 같은 거친 산업 조작 환경의 광학 시스템보다 훨씬 더 월등하며, 먼지나 기름 같은 것들이 신호에 영향을 미치지 않게 합니다. 자기 원리라는 옵션 덕분에, 출력 펄스 계수는 최대 80kNm의 모든 계측 범위에 대해 회전 시마다 1024 펄스로 동일합니다. 이 통합 고속 트랜스듀서는 취급이 간편하고 다른 작업에도 사용될 수 있습니다.
디지털 통신을 통해 계측된 값을 안전하게 전송
T40FM 토크 플렌지의 인상 깊은 점은 계측한 값을 안전하게 디지털화하여 전송한다는 점입니다. 특별한 시그마-델타 변환기는 로터에서 스테이터로 계측한 값을 디지털화하고 전송하는데 사용됩니다. 오류 탐지와 함께 1.0 Mbaud의 전송 속도는 EMC-핵심적 응용 시에도 데이터의 손실 없이 정확도를 보장해 노이즈에 따른 영향이 덜합니다. 38,125의 초당 계측값의 높은 샘플링 비율로 결합된 특별한 아날로그-디지털 전환 덕분에, 내부 위신호 문제가 안전하게 해결됩니다.
토크 플렌지 스테이터의 디지털 TMC 인터페이스 덕분에 TIM40 토크 인터페이스 모듈과 통신이 가능해집니다. CAN, Profibus-DP나 EtherCat 같은 다양한 필드 버스를 지원합니다. 이 인터페이스는 가능한 테스트 벤치 컨셉을 기반으로 하여 필드 버스에서 간단한 통합을 가능하게 합니다.
자동화 시스템과 필드 장치 사이의 디지털 데이터 교환자동화 시스템과 필드 장치 사이의 디지털 데이터 교환
업그레이드를 통해 손쉬워진 사용
T40FM 로터의 치수가 T10FM 로터와 동일하기 때문에, 업그레이드가 서로 호환됩니다. 로터와 대응되는 스테이터를 단순히 교환한다는 것은 기존 플랜트 또한 T40FM의 향상된 속성이 장점이 될 수 있다는 것을 의미합니다.
Product Literature
귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.
| T40FM | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| KO |
Get a Quote for T40FM!
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.