T4A - 토크 샤프트/스트루된 계측 샤프트
T4A 와 T4WA-S3 토크 센서는 생산 모니터링과 퀄러티 보장 뿐만 아니라 테스트와 검열 요소, 연구실에서 회전 속도와 회전 각도, 정적, 동적 계측을 위해 특별하게 디자인 되었습니다. 주된 응용은 토크의 계측 품질을 위한 국가 표준에 따르는 트레이서빌리티 입니다.
제품 설명
센서는 임팩트 스크루드라이버를 제외한 핸드 헬드 스크루드라이버와 동력 스크루드라이버에 관련해 둘다 이용될 수 있습니다. 체결 공구를 사용하기 위해서, 측정축의 가동부 끝단 내부엔 DIN3121에 따른 공간이 있으며 출력축 끝단에는 외부 공간이 있습니다. 슬립링 센서(Slip-ring transfer)는 스트레인 게이지 풀 브릿지를 위해 모든 산업 표준 앰프가 이용되는 것을 허용합니다.
기술 자료
귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.
귀하가 이미 HBM.com의 계정을 소유하고 계시다면, 이메일 주소를 사용하여 로그인 하시고, 액세스에 제한이 없는 HBM의 기술 자료를 얻어가시기 바랍니다.
| T4A | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 136 | |||||||||
| KO |
견적 문의하기!
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.
Key Features T4A
- Nominal (rated) torques of 5 N•m, 10 N•m, 20 N•m, 50 N•m, 100 N•m, 200 N•m, 500 N•m and 1 kN•m
- Max. permissible rotation speed 4 000 rpm
- Torque measurement in any direction
- T4WA-S3: Also has an angle of rotation / speed of rotation measuring system
- Square connections make mounting easy
- Compact and easy to handle