T5 - 원통형 샤프트 스터브를 가진 토크 센서
T5 토크 플랜지는 연구실에서 교육용이나 구간 테스트를 위한 임시적이고 간단한 토크 계측 업무를 위해 설계 되었습니다.
원통형의 샤프트 끝은 토크가 작동없이 응용되는 것을 허용합니다. 슬립링 트랜스퍼(Slip-ring transfer)는 스트레인 게이지 풀 브릿지용 모든 산업 표준 앰프를 사용할 수 있습니다.
기술 자료
귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.
귀하가 이미 HBM.com의 계정을 소유하고 계시다면, 이메일 주소를 사용하여 로그인 하시고, 액세스에 제한이 없는 HBM의 기술 자료를 얻어가시기 바랍니다.
| T5 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 079 | |||||||||
| KO |
견적 문의하기!
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.
Key Features
- Nominal (rated) torques of 10 N•m, 20 N•m, 50 N•m, 100 N•m and 200 N•m
- Max. permissible rotation speed 4 000 rpm
- Torque measurement in any direction
- Cylindrical shaft ends for no-play friction locking joints
- Compact and easy to handle