TB2 - 높은 정확도 등급과 같은 산업 환경에서 비회전식 토크 계측을 위한 기준 센서
TB2 토크 기준 센서는 예를 들어 테스트 장비로부터 제거해야만 하는 과정이 없는 회전식 토크 센서의 교정을 하는 현장 교정 사용을 위한 트랜스퍼 센서(transfer transducer)의 기준으로써 개발되었습니다.
제품 설명
출시예정: 100Nm와 200Nm의 측정 범위를 가지는 TB2(데이터 시트는 업데이트 예정입니다.) TB2 reference 센서는 매우 높은 정확성을 가지고 있습니다. DKD 교정 성적서를 포함하여 DIN51309나 EA 10-14에서 최고 등급인 0.05 등급을 이루었습니다. 이 등급의 기준은 측정 범위의 값을 위한 nominal 토크의 40%에서 100%의 범위가 필요합니다. TB2는 이 기준을 넘어서 10에서 100%의 niminal 토크를 달성하였습니다.
최고의 정확함 뿐만 아니라, TB2는 또한 휨 모멘트와 횡단력과 같이 잔류 영향(parasitic influences)에 아주 낮은 감도를 위해 특별하게 주문되었습니다. 에워싸여진 계측 몸체 외형 덕분에, 온도에서의 불안정과 같이 환경적인 영향에 아주 강합니다. 독자적이면서 튼튼한 계측 몸체의 외형은 회전식 토크 계측을 위한 T10FS 토크 플랜지와 같습니다.
원래는 산업적인 조건에서의 사용을 위해 개발되었음에도 불구하고, TB2의 톱클래스 수준의 정밀함이 연구실 조건에서도 토크 교정을 위한 트래스퍼 센서로써 톱 레벨에서 사용에 적합하게 만들었습니다.
교정 과업을 위해 사용되는 것 뿐만 아니라, TB2는 또한 비회전식 토크 계측 등 다른 작업에서도 대단히 적합합니다. 극도의 어려운 환경적인 조건에서의 사용을 위해서는 , IP67 보호 등급의 밀봉형 타입의 사용을 권장합니다.
기술 자료
귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.
| TB2 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 195 | |||||||||
| KO |
견적 문의하기!
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.
특징
- 100 Nm, 200 Nm, 500 Nm, 1 kNm, 2 kNm, 3 kNm, 5 kNm and 10 kNm 의 토크 측정 가능
- 정확도 등급 0.03
- 높은 허용 진폭
- DIN 51309 또는 EA-10/14의 0.05 등급 (DKD교정 성적서 포함)
- 옵션: EN 60529에 대한 IP67 보호등급