TTS - 트랜스퍼 토크 렌치
TTS 트랜스퍼 토크 렌치는 토크 렌치 교정 장비를 체크하고 교정하는데 이용됩니다. DKD-R 3-8 가이드라인에 규정된바와 같이, 이러한 교정들에 관한 요구들을 정확하게 만족시킵니다. 토크 렌치에 의해 생산된 토크 제품의 독특한 타입 때문에, 굽힘 모멘트에 대한 TTS의 익스트림 레지스턴스(extreme resistance)는 까다로운 기준입니다.
제품 설명
독일 교정 서비스(DKD) DKD-R 3-7 가이드라인에 명시된 바대로 교정은, 트랜스퍼 표준(transfer standard)에 따라 계측되어야 한다는 엄격한 요구 조건을 입증합니다. 교정 인증서는 표준에 따라 공급되는 부품들에 대한 내용도 포함되어 있습니다.
또한 공급된 부품들은 표준 사이즈의 휴대 케이스와 외부의 사각 어댑터 입니다. 다른 사이즈의 사각 어댑터들도 액세서리로써 이용할 수 있습니다.
기술 자료
귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.
귀하가 이미 HBM.com의 계정을 소유하고 계시다면, 이메일 주소를 사용하여 로그인 하시고, 액세스에 제한이 없는 HBM의 기술 자료를 얻어가시기 바랍니다.
| TTS | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 228 | |||||||||
견적 문의하기!
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.