World first: The aseptic load cell from HBM
The new PW27 aseptic load cell enables the integration of modern weighing technology into aseptic or hygienic production processes. Learn more...

Beam Load Cells
Suited to a multitude of weighing technology applications - e.g. for tank weighing, in plant engineering, in process weighing ... it's your choice! Beam Load Cells

Ring Torsion Load Cells
If there is only limited space available: Ring-torsion load cells are extremely flat - and yet rugged and powerful. Ideal for tank weighing or low-profile truck scales. Ring-Torsion Load Cells

Canister Load Cells
The classic solution for truck scales: The canister load cell features an unparalleled high maximum capacity of up to 200 t. Canister Load Cells

Single Point Load Cells
They set the standard in platform scales and many filling and dosing applications: Single-point load cells from HBM! Single Point Load Cells

Digital Load Cells
Innovation in weighing technology: Digital load cells are particularly suitable for dynamic applications. Digital Load Cells

Weighing Modules
Weighing modules that already partly feature integrated load cells offer particularly convenient solutions in silo and tank weighing. Weighing Modules
Load Cells
50년 이상, HBM은 산업 중량 기술을 위한 제품의 세계적인 리더입니다. 수 많은 고객들이 이미 고품질 HBM 제품의 정확함과 확실함에 믿음을 가지고 있습니다.
로드셀
제품이 생산, 공정 또는 제어되는 거의 모든 분야에서 HBM 중량 기술 제품들이 사용되고 있습니다.
중량 모듈
작은 탱크 중량 모듈은 사일로와 탱크 중량, 충전 레벨 컨트롤 그리고 일괄 처리를 위해 사용됩니다.
싱글 포인트 로드셀
…다양한 분야의 중량측정 기술 적용을 위한 구성 시스템 컨셉 - 간단하고 빠르고 안전하게.
디지털 로드셀
스트레인 게이지 기술을 기반으로 한 디지털 로드셀은 동적 중량측정, 분류, 필링, 그리고 선량 분야의 새로운 힘을 제공합니다.
중량측정 전자기기 및 인디케이터
우리는 모든 산업 플랫폼 저울, 트럭 또는 컨테이너 저울과 같은 중량측정 전자기기를 제공합니다. 또한 공정 자동화를 위한 다양한 전자기기, 예를 들어 checkweigher나 선량공정과 같은 시스템을 제공합니다.
악세사리
Safety With Load Cell Certification
- High-precision load cells with valid national and international test certificates
- Different HBM load cells from the standard product program are available in ATEX95-compliant versions for the various zones
- International approvals make HBM load cells easier and faster to use: (NTEP, GOS, OIML …)
Good Reasons For HBM
- Worldwide leader in the development and production of load cells for static and dynamic applications - for over 60 years!
- Approved high quality, ruggedness and precision and, at the same time, competitive prices
- Used in millions of applications - providing solutions from the load cell through weighing electronics to software and services.