AED_Panel32
동적 측정 업무를 쉽게 조정 가능: The AED_Panel32 software.
직관적인 Panel 소프트웨어는 측정을 위한 모든 매개 변수를 설정할 수 있도록 해줍니다.
그 외 특징들:
- 저울 눈금
- Bus 주소와 Baud 속도 선택 가능
- 이력 현상을 포함한 4개의 제한값 입력
- 그래픽적 분석과 결과의 시각화
중량측정 과정의 작용을 명확히 시각화해 보여주기 위한 통합된 그래픽 기능을 사용합니다. 또한, 빈도 분석을 위한 빠른 Fourier Transform과 같은 손쉽게 사용할 수 있는 분석 기능들이 몇 가지 더 있습니다. Fourier Transform기능은 긱적 간섭 원인 요소인 진동 작용을 분석합니다.
한 번에 알아차릴 수 있는 이점들:
- 그래픽적이고 Windows®-based 유저 인터페이스를 갖춘 완벽한 PC panel 소프트웨어
- 측정과 통제 신호들의 시각화
- 작동 중 진단기능을 위한 명령 종합 세트
- 모든 기능이 PC를 통해 조정 가능
- 매개 변수 설정의 통합 문서화
50개의 디지털 필터가 간섭 작용을 방지합니다.
선택 가능한 필터들이 진동이나 온도 효과로 인한, 원치 않는 배경 신호를 제거합니다. 그래서 정적 측정이나 동적 측정의 결과를 최대한으로 활용할 수 있도록 해줍니다.
디지털 필터가 가지는 그 외의 이점들...
- 최대 작업 처리량, 빠른 측정값 처리
- 간섭 방지, 정확하고 믿을 수 있는 작동 처리
- 제동 요소의 불필요로 인한 비용 절감
Digital data acquisition in highly dynamic processes - using FIT® and AED
Use the powerful AED_Panel32 software for processing complex data from your weighing technology applications:
Frequency analysis for analyzing the measurement signals quickly
Clear:The measurement signal within the tolerance band of limit values and trigger functions
Download the latest version of AED_Panel32
AED_Panel32 can be used with digital load cells of HBM's FIT® series ...
FIT®/0
FIT®/1
FIT®/4
FIT®/5
... or with analog load cells and the