디지털로드 셀 제품 개요

스트레인 게이지 기술을 기초로 한 디지털 로드셀은 다이나믹한 중량 측정, 분류, 충전, 도징 등의 영역에 새로운 자극제가 되었습니다.

FITdigital로드셀 : 신뢰성, 내구성, 높은 정밀도

그들의 견고한 디자인을 통해, FIT 디지털 로드셀은 HBM제품군은 긴 수명과 높은 신뢰성을 제공합니다. FIT 디지털 로드셀은 다이나믹한 중량 계측 어플리케이션을 위해 특별히 개발되었습니다.

FIT 하이테크 디지털 로드셀은 현대적인 생산 라인 중에 중량 계측에 대한 까다로운 요구 사항을 충족합니다. 동시에 다재 다능한 로드셀은 분류, 충전, 도징을 위한 컨트롤 기능까지도 제공합니다.

AEDPanel_32 버전 3: FIT 디지털로드 셀 설정을위한 무료 전문 소프트웨어.
디버깅과 버그 고정 뿐만 아니라 데이터를 진단 및 분석 가능

NEW: 이더넷 게이트웨이

이더넷 게이트웨이는 제어 시스템에 통합을 촉진하기 위한 CANopen 인터페이스 디지털 로드셀 사용할 수 있습니다. 다이나믹한 중량 계측을 위한 주요 혜택: 내부 데이터 흐름은 단순화 되었으며 프로세스가 가속화되고, 비용은 감소하고 되었습니다.

Digital Weighing Brochure

Digital Weighing Brochure
  제품   설명
FIT7A Next-generation digital load cell for checkweighers, sorting and packaging machines. High accuracy & speed.<br>[3kg ... 75kg]
Next-generation digital load cell for checkweighers, sorting and packaging machines. High accuracy & speed.
[3kg ... 75kg]
C16i 디지털 로드셀 C16i
디지털 로드셀 C16i
FIT/0 디지털 로드셀의 세계로의 첫 걸음
디지털 로드셀의 세계로의 첫 걸음
FIT/1 통합된 과부하 보호와 사운드 기량을 통한 신뢰 높은 결과
통합된 과부하 보호와 사운드 기량을 통한 신뢰 높은 결과
FIT/4 요구 조건들에 대한 신뢰있는 결과
요구 조건들에 대한 신뢰있는 결과
FIT/5 빠르고, 정확합니다! 어려운 작업 조건에서도 뛰어납니다.
빠르고, 정확합니다! 어려운 작업 조건에서도 뛰어납니다.
PW15AHi 내구성과 안정성 - PW15AHi 디지털 싱글 포인트 로드셀은 FIT® family의 이러한 요구 조건들을 충족합니다.
내구성과 안정성 - PW15AHi 디지털 싱글 포인트 로드셀은 FIT® family의 이러한 요구 조건들을 충족합니다.