디지털로드 셀 제품 개요
스트레인 게이지 기술을 기초로 한 디지털 로드셀은 다이나믹한 중량 측정, 분류, 충전, 도징 등의 영역에 새로운 자극제가 되었습니다.
FITdigital로드셀 : 신뢰성, 내구성, 높은 정밀도
그들의 견고한 디자인을 통해, FIT 디지털 로드셀은 HBM제품군은 긴 수명과 높은 신뢰성을 제공합니다. FIT 디지털 로드셀은 다이나믹한 중량 계측 어플리케이션을 위해 특별히 개발되었습니다.
FIT 하이테크 디지털 로드셀은 현대적인 생산 라인 중에 중량 계측에 대한 까다로운 요구 사항을 충족합니다. 동시에 다재 다능한 로드셀은 분류, 충전, 도징을 위한 컨트롤 기능까지도 제공합니다.
AEDPanel_32 버전 3: FIT 디지털로드 셀 설정을위한 무료 전문 소프트웨어.
디버깅과 버그 고정 뿐만 아니라 데이터를 진단 및 분석 가능
NEW: 이더넷 게이트웨이
이더넷 게이트웨이는 제어 시스템에 통합을 촉진하기 위한 CANopen 인터페이스 디지털 로드셀 사용할 수 있습니다. 다이나믹한 중량 계측을 위한 주요 혜택: 내부 데이터 흐름은 단순화 되었으며 프로세스가 가속화되고, 비용은 감소하고 되었습니다.