빠르고, 정확합니다! 어려운 작업 조건에서도 뛰어납니다. FIT®/5 디지털 로드셀은 이런 모든 만족을 이끌어 내며, 업무를 아주 훌륭하게 해냅니다. 스테인레스 스틸로 밀봉되어 보관되는 덕분에 FIT®/5 로드셀은 가장 불리한 조건에서도 사용될 수 있습니다.(IP68 보호등급)
FIT®/5 디지털 로드셀은 또한 FIT® 제품 라인의 입증된 스피드와 신뢰도를 제공해 드립니다. 빠른 디지털 필터링과 1,200 까지 계측하는 계측 신호의 스케일링이 이익을 가져다 드립니다.3,000 divisions(under way)까지 OIML R60 당 legal-for-trade 응용과의 적합성과 통합된 과부하 보호는 많은 힘을 필요로 하는 공장에서도 신뢰도와 안전성을 보장합니다.
FIT 로드셀은 스피드와 정확성이 매우 필요한 응용에서 주로 이용됩니다: 중량 계측 체크기, 멀티스테이션 콤비네이션 중량 계측기, 동적인 우체국 저울, 솔팅 플랜트(sorting plants), 필링 플랜트(filling plants).
FIT®/5 디지털 로드셀은 다양한 버전으로 이용이 가능합니다: 표준 타입에 추가하여, 진단과 배칭을 위한 제어 기능이 포함된(2개의 연결 플러그) 다양한 확장된 버전이 제공됩니다. 더 자세한 정보는 데이터 쉬트를 참고하세요.
- The FIT®/0 digital load cell: 매력적인 동적인 중량 계측 세계로 가는 첫 걸음
- The FIT®/1 digital load cell: 스테인레스 스틸 하우징에서 높은 과부하 보호와 훌륭한 제품
- The FIT®/4 digital load cell : 습한 환경에서 액체를 채우기 위한 최고의 선택
AEDPanel_32 version 3:FIT® 로드셀 셋업을 위한 무료 프로패셔날 소프트웨어 : 디버깅(debugging)과 버그 픽싱(bug-fixing) 뿐만 아니라 계측 데이터에 대한 진단과 분석.