C2 - 로드셀
스테인레스 스틸 C2 로드셀은 50kg~50t의 최대 수용량과 정밀도 0.1% 혹은 0.2%이 가능합니다. 이 견고한 로드셀은 높은 로드셀 유지 허용과 낮은 프로파일이라는 특색을 가집니다.
Key Features
Nominal load | 50 kg / 100 kg / 200 kg / 500 kg / 1 t / 2 t / 5 t / 10 t / 20 t / 50 t |
Accuracy class | 0,1 % / 0,2 % (50kg nominal load) |
Approvals | Ex, GOS |
Protection class | EMC 승인 |
Material | 스테인레스 스틸 |
기술 자료
귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.
귀하가 이미 HBM.com의 계정을 소유하고 계시다면, 이메일 주소를 사용하여 로그인 하시고, 액세스에 제한이 없는 HBM의 기술 자료를 얻어가시기 바랍니다.
| C2 (kg / t) | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| Safety Instructions | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate | |||||||||
| CE-Certificate 193 | |||||||||
| CE-Certificate 258 | |||||||||
| CE-Certificate 261 | |||||||||
| CE-Certificate 034 | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate PTB 01 ATEX 2208 | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate DTM 01 ATEX E 041 X | |||||||||
| Safety Instructions II 2 G & II 2 D | |||||||||
| Safety Instructions II 3 G & II 3 D | |||||||||
| KO |
바로 견적 문의하기!
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.