RTN Ring Torsion Load Cell for the Process Engineering Industries
The RTN ring torsion load cell covers a large rated load range from 1t to 470t. It provides a perfect solution for any type of platform, truck scale, and tank weighing in the process engineering industries.
Ring Torsion Load Cell Product Description
Stainless steel, hermetic encapsulation according to the highest protection class, as well as different versions of explosion hazard areas pursuant to the latest ATEX Directive are used as a matter of course.
- Large output from 2,85mV/V
- Small minimum application range Y = 20,000
- Low power consumption
- Input resistance 4,400 ohms
- Lowest possible measured value influence by transverse forces
- A complete range of fitted components for even the most demanding requirements
Ring torsion load cell RTN: The advantages
- The output resistance is, with 4k Ohm, very high-impedance, therefore uses very little current. The RTN is thereby perfect for battery-operated mobile applications.
- The annular strain gages react to loads from all directions. The RTN also records loads that would be missed by a rod-shaped load cell.
- With 2.85mV/V, the RTN has a very high output signal, and therefore a greater signal to noise ratio and very high accuracy.
RTN product literature (technical documentation)
귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.
| RTN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Safety Instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Safety Instructions | |||||||||
| Safety Instructions II 3 G & II 3 D | |||||||||
Mounting instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Mounting instructions | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 238 | |||||||||
| CE-Certificate 258 | |||||||||
| CE-Certificate 260 | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate | |||||||||
| OIML Certificate of conformity | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
RTN case studies and references
Optimal dosing always in view: RTN installation modules in a new CEMEX Austria binding material silo
In order to ensure optimal mixing and dosing of the material anhydrite flow, CEMEX Austria is using HBM weighing technology for their new binding material silo.
우라늄 동이원소 농축 프로세스: RTN 로드 셀은 극한의 조건에서 강한 인상을 남겨 드립니다.
기술적으로 극한이 요구되는 동이원소 농축 과정에서도, RTN 로드 셀은 자신의 강점을 보여 줍니다.
차량에 설치된 무게 측정 기기: 최상의 신뢰성을 유지하기 위해 RTN 로드 셀을 사용하는 ‘TROPPER’
요청된 정밀한 정량을 고객에게 보내 드립니다: 차량에 설치된 무게 측정 장치를 이용하여, 운반 및 혼합 차량에서 사용이 가능합니다. 세계적으로 활동하는 회사인 ‘TROPPER’사(社)는 이렇게 요청 되는 일을 수행하기 위해, HBM의 무게측정 기술을 사용합니다.
바이오가스 설비를 위한 측정 체인: 재생 에너지 원료를 위한 RTN 로드셀
에너지 문제에 대해서는 아직까지 아무런 해결방안이 없습니다. 화석연료의 고갈까지 최대 55년의 시간이 있습니다. 이에따라 에너지 생산의 새로운 방식이 요구되어지고 개발되고 있습니다.
비료가 너무 많은 걸까요? 조사와 분석을 위한 전세계 유일한 테스트 벤치
프랑스의 농업 및 환경 연구를 위한 협회인 Cemagref는 Montoldre에 위치한 비료 살포에 관한 9 개의 전문 기관 중 하나 입니다. 비료의 살포를 차트화 하기 위한 장비는 미네발 비료를 원심력을 이용해 살포합니다.
Get a Quote
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.
Order Numbers
1-RTN0.05/1T
1-RTN0.05/2.2T
1-RTN0.05/4.7T
1-RTN0.05/10T
1-RTN0.05/15T
1-RTN0.05/22T
1-RTN0.05/33T
1-RTN0.05/47T
1-RTN0.05/68T
1-RTN0.05/100T
1-RTN0.05/150T
1-RTN0.05/220T
1-RTN0.05/330T
1-RTN0.05/470T
1-RTNC3/1T
1-RTNC3/2.2T
1-RTNC3/4.7T
1-RTNC3/10T
1-RTNC3/15T
1-RTNC3/22T
1-RTNC3/33T
1-RTNC3/47T
1-RTNC3/68T
1-RTNC3/100T
1-RTNC3/150T
1-RTNC3/220T
1-RTNC3/330T
1-RTNC3/470T