싱글 포인트 로드셀
텀 플랫폼 저울(Term platform scale)은 오늘날 산업 중량 계측 기술 응용의 광범위한 범위를 담당하고 있습니다. 이 저울은 높은 정확도를 필요로 하는 연구소 저울(balance), 매장용 저울과 개인용 중량 측정 기계인 우체국 중량 측정기, 의료용 저울 등과 같은 장비의 디자인 및 구성을 포함합니다. 플랫폼 저울은 대개 제품 중량 계측을 위해 올려놓을 플랫폼(저울 팬), 그 아래에 배열되는 한 개 또는 그 이상의 로드셀에 의해 특징을 가지게 됩니다.
Select your product
| Application | Maximum capacity | Accuracy Class | Degree of protection | |
|---|---|---|---|---|
| Product | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW25 | ![]() |
세척이 용이한 로드셀: 청결한 무게측정 시스템 보장
[10kg … 20kg]
|
Filling machines|Batching processes|Dynamic weighers|Hygienic weighing | 0 - 10 kg|10 - 100 kg | C3 | IP68/IP69K | |
| PW27 | ![]() |
위생적인 PW27 로드셀을 사용한 무균 필링 시스템-EHEDG인증
[10kg … 20kg]
|
Filling machines|Batching processes|Dynamic weighers|Hygienic weighing | 0 - 10 kg|10 - 100 kg | C3 | IP68/IP69K | |
| PW29 | ![]() |
Single point load cell for high maximum capacities and large weighing platforms
[100kg … 1000kg]
|
Hygienic weighing|Overhead track scales | 10 - 100 kg|100 - 500 kg|500 - 1000 kg | C3 | IP68/IP69K | |
| PW15A | ![]() |
스테인레스 스틸 재질의 싱글포인트 로드셀
[7.5kg … 200kg]
|
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales|Hand-elevating weighers | 0 - 10 kg|10 - 100 kg|100 - 500 kg | C3 | IP67|ATEX (optional) | |
| PW15AH | ![]() |
가장 높은 보호 등급인 IP69K를 자랑하는 싱글 포인트 로드셀
[10kg … 100kg]
|
Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales | 0 - 10 kg|10 - 100 kg | C3 | IP68/IP69K|ATEX (optional) | |
| PW15PH | ![]() |
Hermetically encapsulated load cell with a unique connector system
[10kg … 100kg]
|
Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales|Suspended tank weighers | 0 - 10 kg|10 - 100 kg | C3 | IP68/IP69K | |
| PW15PH | ![]() |
Hermetically encapsulated load cell with a unique connector system
[10kg … 100kg]
|
Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales|Suspended tank weighers | 0 - 10 kg|10 - 100 kg | C3 | IP68/IP69K | |
| PW15PH | ![]() |
Hermetically encapsulated load cell with a unique connector system
[10kg … 100kg]
|
Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales|Suspended tank weighers | 0 - 10 kg|10 - 100 kg | C3 | IP68/IP69K | |
| PW15PH | ![]() |
Hermetically encapsulated load cell with a unique connector system
[10kg … 100kg]
|
Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales|Suspended tank weighers | 0 - 10 kg|10 - 100 kg | C3 | IP68/IP69K | |
| PWSE | ![]() |
Single point load cell with high maximum capacity for use with large platforms
[100kg … 750kg]
|
Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales|Suspended tank weighers | 10 - 100 kg|100 - 500 kg|500 - 1000 kg | C3 | IP67 | |
| PW10A | ![]() |
올라운더(all-rounder): 많은 애드온(add-on) 옵션을 갖춘 PW10A
[50kg … 300kg]
|
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales| | 10 - 100 kg|100 - 500 kg | C3 | IP67 | |
| PW12C | ![]() |
올라운더(all-rounder): 많은 애드온(add-on) 옵션을 갖춘 PW12C
[50kg … 750kg]
|
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales|Overhead track scales|Suspended tank weighers | 10 - 100 kg|100 - 500 kg|500 - 1000 kg | C3 | IP67 | |
| PW16A | ![]() |
올라운더(all-rounder): 많은 애드온(add-on) 옵션들을 갖춘PW16A
[30kg … 660kg]
|
Platform scales (several load cells)|Overhead track scales| | 10 - 100 kg|100 - 500 kg|500 - 1000 kg | C3 | IP67|ATEX (optional) | |
| PW18 | ![]() |
동적, 정적인 중량 계측을 위한 싱글 포인트 로드셀
[5kg … 75kg]
|
Dynamic weighers|Platform scales (1 load cell) | 0 - 10 kg|10 - 100 kg | C3 | IP67 | |
| PW22 | ![]() |
동적 중량 계측 기술의 세계적인 리더
[6kg … 30kg]
|
Platform scales (several load cells)|Dynamic weighers|Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales | 0 - 10 kg|10 - 100 kg | C3 | IP67|ATEX (optional) | |
| PW2C | ![]() |
정적 응용을 위한 PW2C 싱글 포인트 로드셀
[7.2kg … 72kg]
|
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Shop-counter scales | 0 - 10 kg|10 - 100 kg | C3|C6 | IP67 | |
| PW6C | ![]() |
정적 응용을 위한 PW6C 싱글 포인트 로드셀
[3kg … 40kg]
|
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Shop-counter scales | 0 - 10 kg|10 - 100 kg | C3|C6 | IP67 | |
| PW2D | ![]() |
빠른 중량 계측 과업을 위한 최선의 선택: 동적 응용을 위한 PW2D 싱글 포인트 로드셀
[7.2kg … 72kg]
|
Platform scales (several load cells)|Dynamic weighers|Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales|Shop-counter scales | 0 - 10 kg|10 - 100 kg | C3 | IP67 | |
| PW6D | ![]() |
빠른 중량 계측 과업을 위한 최선의 선택: 동적 응용을 위한 PW6D 싱글 포인트 로드셀
[3kg … 40kg]
|
Platform scales (several load cells)|Dynamic weighers|Platform scales (1 load cell)|Shop-counter scales | 0 - 10 kg|10 - 100 kg | C3 | IP67 | |
| PW4M | ![]() |
싱글 포인트 로드셀
[0.3kg … 3kg]
|
Platform scales (1 load cell)| | 0 - 10 kg | C3 | IP65 |