PW12C - 올라운더(all-rounder): 많은 애드온(add-on) 옵션을 갖춘 PW12C
PW12C 싱글 포인트 로드셀은 중량 계측 프로젝트 위한 완전한 올라운더(all-rounder)입니다: 견고하고, 시험 테스트된 HBM 품질, 이용 가능한광범위한 애드온(add-on) 옵션들 . 예를 들어: 방폭 버전, 서로 다른 케이블 길이, 병렬 연결용 아웃풋.
제품 설명
PW10A, PW12C, PW16A 타입은 다양한 사이즈가 있습니다. 응용에 관한 요구사항이 무엇이든: PW10A, PW12C, PW16A는 항상 최고의 솔루션만을 제공해 드립니다.
PW12C의 최대 플랫폼 사이즈는 800 x 800 mm입니다. 쉴드 6-와이어 연결 방식 케이블의 표준 버전은 3 m 길이 입니다; 그러나, 다른 길이에서도 이용 가능합니다. 표준 버전에 추가하여, HBM은 로드셀을 위한 더 많은 애드온(add-on)옵션을 제공하고 있습니다, 예를 들어, 더 긴 케이블(12m까지), 적용된 아웃풋이나 다중 범위 응용을 위한 절감된 최소 로드셀 검증 간격(vmin). 모든 PW12C... 싱글 포인트 로드셀은 또한 각 ATEX 95 (Zone 1, 21; Zone 2,22)으로 방폭 버전에서 이용 가능합니다.
Key features
Special features
- OIML R60 approval
- Max. capacities: 50 kg, 75 kg, 100 kg, 150 kg, 200 kg, 250 kg, 300 kg, 500 kg, 635 kg, 750 kg
- Off center load compensated (OIML R76)
- Meets EMC standards (EN 45 501)
- Shielded connection cable
- 6 wire configuration
- Material: Aluminum
Optional
- Reduced minimum LC verification interval (vmin) for multi range applications
- Explosion-proof versions
- Different cable lengths
- Aligned output, suitable for connection in parallel
기술 자료
귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.
귀하가 이미 HBM.com의 계정을 소유하고 계시다면, 이메일 주소를 사용하여 로그인 하시고, 액세스에 제한이 없는 HBM의 기술 자료를 얻어가시기 바랍니다.
| PW12C | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Safety Instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Safety Instructions | |||||||||
| Safety Instructions II 3 G & II 3 D | |||||||||
Mounting instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Mounting instructions | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 108 | |||||||||
| CE-Certificate 226 | |||||||||
| CE-Certificate 258 | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate PTB 01 ATEX 2208 | |||||||||
| OIML Certificate of conformity | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
견적 문의하기!
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.