PW25

PW25 - 세척이 용이한 로드셀: 청결한 무게측정 시스템 보장

음료, 음식, 약품 그리고 바이오 산업에서 청결한 플랜트 부품의 필요성은 날로 증가되고 있습니다. 이는 또한, 필링 시스템과 포장 공장, 계량기와 정적 Scales 결합의 multi-head 분야의 로드셀에서도 적용됩니다.
"easy-to-clean" PW25 로드셀은 이러한 어플리케이션에서 최적의 솔루션입니다: 모서리나 틈이 없는 이 스페셜한 디자인의 PW25는 특별한 청결함이 요구되는 어플리케이션에 대해 이상적인 선택입니다. PW25는 세척이 용이하며 음식과 호환되는 스텐레스 스틸로 만들어졌습니다.

제품 설명

이와 동시에, PW25는 기존 시스템에 완전하게 매치됩니다. 예를 들어, HBM의 다른 제품인
SP4 load cell, PW15A load cell, 그리고 PW15AH load cell의 크기는 일반적인 산업용기준("PW15 Footprint")과 호환성이 있습니다. 이러한 로드셀은 쉽게 교체될 수 있는 PW25와 동일 종류의 하나지만 위생과 청결 요구조건에는 적용되지 않습니다.

PW15 Footprint 산업 표준 기준 만족, 고품질 로드셀의 이점:

로드셀 종류

SP4M Load Cell

PW15A Load Cell

PW15AH Load Cell

PW25 Load Cell

세부사항

승인된 C6품질에서사용가능 한 싱글포인트 로드셀

강한 스테인레스 스틸로 만들어진 싱글 포인트 로드셀

IP69K에서 보호가 가능한 싱글 포인트 로드셀

IP68과 IP69에서 보호가능,세척이 용이한 로드셀

구성물질

알루미늄

스테인레스 스틸

스테인레스 스틸

스테인레스 스틸

Ambient conditions

건조한환경

습기와 극한환경

분진과 액상의 환경

습한 환경과 극한 액상환경

"easy-to-clean" PW25 로드셀을 사용할때 얻을 수 있는 이점은 다음과 같습니다.

  • 고유의, 통합된 과적재의 보호, 긴 수명을 위해 분진에 대한 보호
  • 습기와 주위 환경에 대응하여 특별히 강한 센서

"easy-to-clean" PW25 로드셀은 최대 수용 범위인 20kg에서 측정이 가능합니다.(가까운 시일 내에 10kg이 가능함).
만약 특별한 위생 조건을 필요로 한다면 "위생 디자인" 기준 조건을 충족시켜야만 하는데 이를 위해서는 PW27로드셀을 사용하시기를 권장합니다. Aseptic filling using the hygienic PW27 load cell

기술 자료

귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.

귀하가 이미 HBM.com의 계정을 소유하고 계시다면, 이메일 주소를 사용하여 로그인 하시고, 액세스에 제한이 없는 HBM의 기술 자료를 얻어가시기 바랍니다.
PW25

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Mounting instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log in

Brochures

ENDEESFRITPTCNJPKR
BrochurePlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
OIML Certificate of conformityPlease log in
Test certificatePlease log inPlease log in

견적 문의하기!

감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.