PW2C - 정적 응용을 위한 PW2C 싱글 포인트 로드셀
견고한 PW2C 싱글포인트 로드셀은 정적 중량 계측시 적합합니다. 예를들어:
- 일반적인 상점 계산대용 스케일
- 운송 스케일
- 단일 로드셀의 플랫폼 스케일
제품 설명
높은 정확도와 작은 온도계수를제공합니다. 최대 변형량은 쉽게 조절되는 과부하 정지 기능의 사용을 가능하게 합니다.
최대 플랫폼 사이즈 380x380 mm. 베이직 버전의 변형 4-와이어 연결 케이블은 350 mm 길이와 적은 무게 단위로 제작되었습니다. 또한 스탠다드 버전에서는 예를들어, 더 길어진 케이블(6m이상), 다양한 응용 범위에 대한 추가 입력 또는 축소된 최소 로드셀 검증 구간(vmin) 등을 로드셀에 추가 옵션을 제공합니다
Key features
Special features
- Accuracy class C3, C3MR with OIML R60 test report, Optional C6 accurency!
- Max. capacities PW2C: 7.2 kg, 12 kg, 18 kg, 36 kg, 72 kg
- Off center load compensated (OIML R76)
- Protection class IP67 (acc. to EN 60 529)
- Shielded connection cable
- Material: Aluminum
- Optimized for static weighing applications
Optional
- precix: Accuracy class C6 with OIML R60 test report
- Connection cable in 6 wire configuration
- Different cable lengths
- Aligned output, suitable for connection in parallel
기술 자료
귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.
귀하가 이미 HBM.com의 계정을 소유하고 계시다면, 이메일 주소를 사용하여 로그인 하시고, 액세스에 제한이 없는 HBM의 기술 자료를 얻어가시기 바랍니다.
| PW2C | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
견적 문의하기!
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.