싱글 포인트 로드셀

텀 플랫폼 저울(Term platform scale)은 오늘날 산업 중량 계측 기술 응용의 광범위한 범위를 담당하고 있습니다. 이 저울은 높은 정확도를 필요로 하는 연구소 저울(balance), 매장용 저울과 개인용 중량 측정 기계인 우체국 중량 측정기, 의료용 저울 등과 같은 장비의 디자인 및 구성을 포함합니다. 플랫폼 저울은 대개 제품 중량 계측을 위해 올려놓을 플랫폼(저울 팬), 그 아래에 배열되는 한 개 또는 그 이상의 로드셀에 의해 특징을 가지게 됩니다.

Single Point Load Cell Overview Brochure

Single Point Load Cell Overview Brochure
Select your product
Application Maximum capacity Accuracy Class Degree of protection  
  Product   Description
PW25 세척이 용이한 로드셀: 청결한 무게측정 시스템 보장
세척이 용이한 로드셀: 청결한 무게측정 시스템 보장
[10kg … 20kg]
Filling machines|Batching processes|Dynamic weighers|Hygienic weighing 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP68/IP69K
PW27 위생적인 PW27 로드셀을 사용한 무균 필링 시스템-EHEDG인증
위생적인 PW27 로드셀을 사용한 무균 필링 시스템-EHEDG인증
[10kg … 20kg]
Filling machines|Batching processes|Dynamic weighers|Hygienic weighing 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP68/IP69K
PW29 Single point load cell for high maximum capacities and large weighing platforms
Single point load cell for high maximum capacities and large weighing platforms
[100kg … 1000kg]
Hygienic weighing|Overhead track scales 10 - 100 kg|100 - 500 kg|500 - 1000 kg C3 IP68/IP69K
PW15A 스테인레스 스틸 재질의 싱글포인트 로드셀
스테인레스 스틸 재질의 싱글포인트 로드셀
[7.5kg … 200kg]
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales|Hand-elevating weighers 0 - 10 kg|10 - 100 kg|100 - 500 kg C3 IP67|ATEX (optional)
PW15AH 가장 높은 보호 등급인 IP69K를 자랑하는 싱글 포인트 로드셀
가장 높은 보호 등급인 IP69K를 자랑하는 싱글 포인트 로드셀
[10kg … 100kg]
Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP68/IP69K|ATEX (optional)
PW15PH Hermetically encapsulated load cell with a unique connector system
Hermetically encapsulated load cell with a unique connector system
[10kg … 100kg]
Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales|Suspended tank weighers 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP68/IP69K
PW15PH Hermetically encapsulated load cell with a unique connector system
Hermetically encapsulated load cell with a unique connector system
[10kg … 100kg]
Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales|Suspended tank weighers 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP68/IP69K
PW15PH Hermetically encapsulated load cell with a unique connector system
Hermetically encapsulated load cell with a unique connector system
[10kg … 100kg]
Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales|Suspended tank weighers 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP68/IP69K
PW15PH Hermetically encapsulated load cell with a unique connector system
Hermetically encapsulated load cell with a unique connector system
[10kg … 100kg]
Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales|Suspended tank weighers 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP68/IP69K
PWSE Single point load cell with high maximum capacity for use with large platforms
Single point load cell with high maximum capacity for use with large platforms
[100kg … 750kg]
Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales|Suspended tank weighers 10 - 100 kg|100 - 500 kg|500 - 1000 kg C3 IP67
PW10A 올라운더(all-rounder): 많은 애드온(add-on) 옵션을 갖춘 PW10A
올라운더(all-rounder): 많은 애드온(add-on) 옵션을 갖춘 PW10A
[50kg … 300kg]
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales| 10 - 100 kg|100 - 500 kg C3 IP67
PW12C 올라운더(all-rounder): 많은 애드온(add-on) 옵션을 갖춘 PW12C
올라운더(all-rounder): 많은 애드온(add-on) 옵션을 갖춘 PW12C
[50kg … 750kg]
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales|Overhead track scales|Suspended tank weighers 10 - 100 kg|100 - 500 kg|500 - 1000 kg C3 IP67
PW16A 올라운더(all-rounder): 많은 애드온(add-on) 옵션들을 갖춘PW16A
올라운더(all-rounder): 많은 애드온(add-on) 옵션들을 갖춘PW16A
[30kg … 660kg]
Platform scales (several load cells)|Overhead track scales| 10 - 100 kg|100 - 500 kg|500 - 1000 kg C3 IP67|ATEX (optional)
PW18 동적, 정적인 중량 계측을 위한 싱글 포인트 로드셀
동적, 정적인 중량 계측을 위한 싱글 포인트 로드셀
[5kg … 75kg]
Dynamic weighers|Platform scales (1 load cell) 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP67
PW22 동적 중량 계측 기술의 세계적인 리더
동적 중량 계측 기술의 세계적인 리더
[6kg … 30kg]
Platform scales (several load cells)|Dynamic weighers|Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP67|ATEX (optional)
PW2C 정적 응용을 위한 PW2C 싱글 포인트 로드셀
정적 응용을 위한 PW2C 싱글 포인트 로드셀
[7.2kg … 72kg]
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Shop-counter scales 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3|C6 IP67
PW6C 정적 응용을 위한 PW6C 싱글 포인트 로드셀
정적 응용을 위한 PW6C 싱글 포인트 로드셀
[3kg … 40kg]
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Shop-counter scales 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3|C6 IP67
PW2D 빠른 중량 계측 과업을 위한 최선의 선택: 동적 응용을 위한 PW2D 싱글 포인트 로드셀
빠른 중량 계측 과업을 위한 최선의 선택: 동적 응용을 위한 PW2D 싱글 포인트 로드셀
[7.2kg … 72kg]
Platform scales (several load cells)|Dynamic weighers|Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales|Shop-counter scales 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP67
PW6D 빠른 중량 계측 과업을 위한 최선의 선택: 동적 응용을 위한 PW6D 싱글 포인트 로드셀
빠른 중량 계측 과업을 위한 최선의 선택: 동적 응용을 위한 PW6D 싱글 포인트 로드셀
[3kg … 40kg]
Platform scales (several load cells)|Dynamic weighers|Platform scales (1 load cell)|Shop-counter scales 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP67
PW4M 싱글 포인트 로드셀
싱글 포인트 로드셀
[0.3kg … 3kg]
Platform scales (1 load cell)| 0 - 10 kg C3 IP65