HLC/M - 220 kg ~ 4.4 t용 중량 계측 모듈
HBM은 20kg, 550kg, 2.0 t, 2.2 t,4.4 t의 최대 수용량을 갖춘 HLCM... 중량 계측 모듈을 공급합니다.
HLCM... 중량 계측 모듈은 탱크 중량 계측 응용을 위해 주로 설계되고 있고 리프트오프(lift-off) 안전 장비와 함께 설치됩니다. 모듈은 베이스 플레이트와 커버 플레이트로 구성되어 있습니다(로드셀은 로드 응용 요소들로 완성됩니다). 진자 지지(pendulum support)는 수평적 로드 교체를 위해 보정하는 로드 응용(예를 들어, 열응력응 통해 발생할 수 있는)을 위해 이용됩니다. 중량 계측 모듈은 선조립 되어 있고 접지 케이블과 함께 제공됩니다.
Nominal load | 220 kg / 550 kg / 1,1 t / 1,76 t / 2 t / 2,2 t / 4,4 t |
기술 자료
귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.
귀하가 이미 HBM.com의 계정을 소유하고 계시다면, 이메일 주소를 사용하여 로그인 하시고, 액세스에 제한이 없는 HBM의 기술 자료를 얻어가시기 바랍니다.
| HLC/M | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Safety Instructions II 3 G & II 3 D | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
바로 견적 문의하기!
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.
Key Features
- Equipped with load cell HLCB class D1, qualified for legal for trade applications according to OIML R60
- Compact installation at minimum installation height
- With transverse stay rod
- Self-restoring due to pendle bearing
- Galvanized material and Stainless steel version available
- With lift-off device and lifting device