중량 계측 전자판

전문적인 중량계측 사업의 완벽한 솔루션 공급자로써 스트레인 게이지, 스트레인 센서, 로드셀은 물론 계측 하는 동안의 모든 부품들 또한 제공합니다. 계측 앰프류(amplifiers)와 중량 계측 전자판, 센서 산출 신호 등의 사용은 알맞은 조건을 가지게 되고 공정되어 질 것입니다. 저희는 모든 산업 플랫폼 저울, 트럭이나 컨테이너 장치에 필요한 중량 계측기를 위한 중량 계측 전자판을 공급합니다. 그리고 자동화 공정을 위해 여러 가지의 다른 전기 시스템을 제공합니다. 예)중량측정 체크기와 도징공정

Digital Weighing Brochure

NO_FILTER
 
  Product   Description
AED AED 디지털 트랜스듀서 전자장치 – 아날로그 로드 셀을 디지털 만능기기로 바꾸어 줍니다.
AED 디지털 트랜스듀서 전자장치 – 아날로그 로드 셀을 디지털 만능기기로 바꾸어 줍니다.
DIS2116 사용이 간편하고 안전한
사용이 간편하고 안전한
DWS2103 정품 규격 로드 셀 및 전자장치와 통신하는 용도의 스케일 디스플레이
정품 규격 로드 셀 및 전자장치와 통신하는 용도의 스케일 디스플레이
WE2107 동적, 정적 어플리케이션용 현대적 중량 계측 표시기
동적, 정적 어플리케이션용 현대적 중량 계측 표시기
WE2108 정품 규격의 정밀한 스케일 전자장치
정품 규격의 정밀한 스케일 전자장치
WE2110 정밀한 디지털 중량 계측 표시기
정밀한 디지털 중량 계측 표시기
WE2111 Legal-for-trade weighing indicator for industrial applications - COMING SOON!
Legal-for-trade weighing indicator for industrial applications - COMING SOON!
WE2111 Legal-for-trade weighing indicator for industrial applications - COMING SOON!
Legal-for-trade weighing indicator for industrial applications - COMING SOON!
WE2111 Legal-for-trade weighing indicator for industrial applications - COMING SOON!
Legal-for-trade weighing indicator for industrial applications - COMING SOON!
SLS 다기능의 소형 슬링 스케일
다기능의 소형 슬링 스케일
RM4220 4mA ~20mA까지의 출력 신호를 나타내는 스트레인 게이지 트랜스듀서용 증폭기
4mA ~20mA까지의 출력 신호를 나타내는 스트레인 게이지 트랜스듀서용 증폭기
VKIA405 최대 4개의 스트레인 게이지 로드 셀까지 연결하는
최대 4개의 스트레인 게이지 로드 셀까지 연결하는
SC232/422B 인터페이스 컨버터 세트
인터페이스 컨버터 세트