DIS2116

DIS2116 - 사용이 간편하고 안전한: DIS2116은 자동차와 트랙 저울의 무게를 측정 합니다

Secured by HBM

DIS2116은 자동차와 트랙 저울의 안전성과 효율성에 관한 동향을 반영한 디지털 중량측정 시스템입니다.

DIS2116의 순수한 디지털 디스플레이 기능을 넘어서 - 관련 된 모든 특징들(무게 구성, 오프센터 하중 보정, 무역법에 따른 설정, 측정 신호 필터)이 쉽게 설정되고, 동시에 데이터의 안전성을 최대로 제공합니다.

제품 설명

중량 측정 시스템의 쉬운 조작은 특히 매일 수많은 하중 작용을 받는 자동차나 트랙 저울에서 반드시 쓰입니다. DIS2116 덕분에 관련 된 모든 준비를 매우 빠르게 바꿀 수 있습니다. 특히 시간 절역, 전기적 오프센터 하중 보정을 쉽고 매우 정확하게 수행할 수 있습니다.

그리고 DIS2116은 높은 데이터 안전성 기준을 준수합니다. 최신의 EC법은 암호화 된 데이터 송신을 요구합니다. 무역법에 따라 DIS2116 디지털 중량 측정 시스템은 암호화 된 데이터 전송을 통해 안전성을 보장합니다.

DIS2116 인터페이스저울 장비를 다른 시스템에 연결하기 위한 가상의 모든 연결 가능성을 열어둡니다. Ethernet 또는 다른 버스 시스템에 연결하기 위한 애니버스 포트는 추가 선택이 가능합니다.

DIS2116은 C16i 로드셀과 결합되어 순수한 디지털 측정 체인으로써 조작 됩니다. 안전성, 디지털 신호 처리를 통한 이익을 누리세요. - 신호 품질, 데이터 손실 없는 EMC와 동력. DIS2116 하나에 세 부분 이상 구분 되어 각각 최대 8개의 로드셀을 허용합니다. VKD2R-8 디지털 접속 배선함은 로드셀의 병렬 연결을 위해 사용 됩니다.

Experience the DIS2116 in action: The digital truck scale

  • 디지털 로드셀 연결을 위하여 사용
  • 출력 된 데이터 및 구성을 위한 알리바이 메모리
  • 로드셀과 DIS2116의 암호화 된 데이터 전송
  • 프린터 용 COM 포트
  • 외부 키보드 용 PS/2 커넥터
  • 체크인 및 체크아웃 데이터 베이스 기능
  • 호스트 시스템과 데이터 교육을 위한 인터페이스
  • EC type approval certificate available

Off-center load compensation with DIS2116

측정 오류를 방지하기 위해, 오프 센터 하중 보정(off-center load compensation)은 무계를 측정하기 전에 필요합니다. 대부분의 경우, 오프센터를 벗어난 부하 보정은 시간이 오래 걸리고 복잡합니다. 오프 센터 하중 보정(off-center load compensation) DIS2116로 계측기기의 혁신적인 혜택을 누리실 수 있습니다.Benefit from the DIS2116 weighing electronics' innovative off-center load compensation function

 

 

기술 자료

귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.

귀하가 이미 HBM.com의 계정을 소유하고 계시다면, 이메일 주소를 사용하여 로그인 하시고, 액세스에 제한이 없는 HBM의 기술 자료를 얻어가시기 바랍니다.
DIS2116

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Operating Manuals

ENDEESFRITPTCNJPKR
Operating Manual (P1)Please log inPlease log inPlease log in
Operating Manual (P2)Please log inPlease log in

Quick Start Guides

ENDEESFRITPTCNJPKR
Quick Start GuidePlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Parameter Documentation

ENDEESFRITPTCNJPKR
Parameter Documentation: Anybus Module - CANopenPlease log inPlease log inPlease log in
Parameter Documentation: Anybus Module - Modbus-TCPPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 267Please log inPlease log inPlease log in
EC type approval certificatePlease log inPlease log in
Test certificatePlease log inPlease log in

바로 견적 문의하기!

감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.