SLS

SLS - M 다 기능, 소형 슬링 저울

배터리식의 직접 표시 장치가 달린 SLS 저울은 기존의 현가 장치에 통합 가능하며 거래용 이동식(legal-for-trade) 및 비 거래용 이동식(non legl-for-trade)에 사용 가능합니다.  

Video: Adjusting the SLS Sling Scale

제품 설명

환자의 중량 측정에서 계산에 이르기까지 의료 및 산업 부문에 응용 

여러분이 사용하는 환자 이송 리프트에 이미 저울이 장착되어 있습니까? 환자의 중량 측정은 점차 중요한 사항으로 여겨지고 있습니다. 2003년 이후로, 유럽에는 환자의 중량에 기반하여 약을 투여할 때 병원에 승인 저울을 비치하도록 법으로 정하고 있습니다. SLS 거래용 이동식 슬링 저울은 이러한 요건을 충족하기 때문에 의료 응용 부문에서 이동용의 사용에 특히 적절합니다. 슬링 저울은 MPG 90/385/EWG에 의거한 SLS 승인을 아직 받지 않았기 때문에 의료 기기로 승인된 환자 이송 리프트와 결합적인 형태로만 사용될 수 있습니다.

하지만, SLS는 산업 분야에서도 유용합니다. 승인된SLS는 배터리 장착형으로 무게 및 힘 계측에 사용될 수 있고, 비 거래용 이동식의 경우, 배송용 부품 중량측정 외에도 계산 기능이 작동될 수 있어 단위별 재고 조사에도 안성맞춤입니다.

SLS 슬링 저울의 거래용 이동식 단일 범위 버전은 100 g분해도에 최대 용량이 200kg입니다. 거래용 이동식 이중 범위형 버전으로 추가적 중량측정 범위가 각각 최대 320 kg 및200 g 분해도에도 이용할 수 있습니다.

설치 장소와는 별도로 검증을 통한 로지스틱스의 이점

다양한 설치 장소에 사용 가능한 거래용 이동식 저울이 필요하십니까? SLS의 유일무이한 특징이 제공하는 로지스틱스의 이점을 유용하게 활용해 보세요! 검증 및 밀봉이 된 이후라도 슬링 저울은 각 설치 장소에 따라 조정될 수 있습니다. 즉, 거래용 이동식 저울의 효율적인 보관이 가능합니다. 적합한 훈련 및 공식적 허가가 보장된다면, 여러분은 인도 전에 스스로 현지 g 인자를 입력할 수 있습니다. 

추가적 이점

  • 독일 국립 계측 연구소(PTB)가 OIML R 76에 대해 SLS를 테스트 했습니다
  • 다양한 형태의 장착 액세서리 (나사산이 있는 볼트, 크래들 어댑터, 훅, 링 아이즈)를 이용할 수 있으며 쉽게 장착 가능합니다.
  • 최대 1 톤까지 높은 오버로드 안정성을 보장합니다.
  • 화면 표시가 선명합니다.
  • 두 개의 버튼으로 사용이 용이합니다.
  • 자동 차단 기능이 있으며, 30초 ~ 10분 사이의 시간 프레임 내에서 선택 가능합니다.
  • 특수 필터 모드가 있습니다.
  • 토글 키로 중량 단위 kg/lbs 전환이 가능합니다. (거래용 이동식에만 해당) 
  • 가동 시 자동으로 영점 조절됩니다.
  • 제조업체의 선택적 EC 적합성 평가 (제조업체 자체 검증) 

제품 설명

귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.

귀하가 이미 HBM.com의 계정을 소유하고 계시다면, 이메일 주소를 사용하여 로그인 하시고, 액세스에 제한이 없는 HBM의 기술 자료를 얻어가시기 바랍니다.
SLSENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log in

SLS 견적요청

감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.

1 2-9 10+