Your route to a calibration certificate

측정은 고객이 HBM의 제품을 구매했거나 고객 장치를 위한 올바른 서비스를 제공했을 때 만들어 집니다. 컨디션과 요청에 따라 해당 사이트의 HBM 서비스 엔지니어를 통해 측정 서비스를 제공합니다.

단일장비 교정 또는 측정의 연관?

엄밀히 말해서, 교정은 측정 도구의 어플리케이션에만 적용되며, 교정 컨디션에 따라 사용됩니다. 측정연관에 의한 교정최소 편차의 관점에서 이상적인 것입니다: 센서는 특정 앰프와 함께 교정되어 사용됩니다.

그러나 특정 앰프에 트랜스듀서가 사용되지 않을 때에는 단일 장치의 교정을 추천합니다.

부분 적재 범위 교정?

각 트랜스듀서 또는 장치들의 명목상의(표준) 측정 범위기준으로써 제공됩니다. 확실한 값을 위해서는, 종종 정확성을 입증하는 측정 가능한 범위의 교정을 제한하는 것이 좋습니다.

Working standard와 DKD 교정

저가의 교정 대안으로써 working standard 가 교정이력을 증명합니다. DKD교정기술은 교정 진행과 정보 제공 같은 특별한 요청에 대처합니다.

DKD 교정은 특히 측정의 불확실함과 등급에 따라 결정합니다. 측정된 힘 또는 토크의 크기에 대한 DKD 교정은 다양한 적합성에 기초하여, 측정의 불확실성이 계산되고 분류되는 것을 가능케 합니다. 등급은 관련 기준에 근거해 분류됩니다.

교정 보증 기간?

  • 기본적으로 교정은 당시에만 가능합니다.
  • 사용자는 항상 교정 간격을 기입하도록 해야 합니다. 추천; 전자장치는 일년, 트랜스듀서는 최대 2년.