측정 결과에 의지 할 수 있습니다
독일의 HBM본사 또는 유럽 도처의 가까운 지점에서 – MGCplus 및 Spider8 앰프를 위한 시스템 교정은믿을 수 있는 측정 결과를 보증합니다.
The calibration certificate교정 인증서는 측정결과의 품질에 대해 한 눈에 알 수 있도록 분명한 좋고 나쁨의 성명을 제공합니다.
MGCplus 및 Spider8을 위한 시스템 교정
MGC, MGCplus 및 Spider8을 위한 시스템 교정은 측정을 안전하게 만들어 줍니다 – 어플리케이션에 상관없이.
- 제품의 품질 보증
- 효율적인 공정
- 측정 결과를 위한 믿을 수 있는 좋고 나쁨의 성명
- 성공적인 단일 또는 복합 측정
그리고, 앰프의 유효한 교정은 ISO9001 조건 인증을 위해 필수적입니다.
업무 기준 교정 인증서: 종이 이상의 것
업무 기준 교정 인증서는 "종이 이상의 것"입니다. 좋고 나쁨의 성명을 통해 그래픽으로 보여줍니다 – 또한 PDF 파일과 같은 전자식으로도 가능합니다 – 앰프의 품질에 관해 즉각접인 접속이 가능합니다. 인증서는 모든 측정값을 보장하며 믿을 수 있는 자료를 제공 합니다 – 그리고 성공적인 감사를 보증합니다.
향상된 위안과 안전성 – 지역 내 시스템 교정으로
MGCplus 및 Spider8을 위한 지역 내 시스템 교정은 다운시간과 비용을 절약시켜 줍니다. 전문적인 지역 내 교정 덕분에, 앰프의 빠른 측정이 가능합니다 - HBM 본사의 교정을 통해 동일한 고품질이 보장됩니다.
쉬운 지역 내 교정:
- HBM 서비스 엔지니어가 완벽한, 모바일 "교정 타워"를 가지고 방문 합니다.
- 작은 "교정 타워"는 Spider8 및 MGCplus 교정을 위해 필요한 완벽한 테스트 장비입니다.
- 특별한 HBM 교정 소프트웨어는 유럽 전역의 똑같은 기준의 교정을 보장합니다.
지역 내 교정은 다음 국가에서 제공 가능합니다: Austria, Belgium, France, Germany, Italy, Luxembourg, Netherlands, Spain, Switzerland, United Kingdom